(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 長編上 ブーツ RT930

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1630000010
安全靴 長編上 ブーツ RT930 アンゼングツ ナガアミアゲ ブーツ RT930

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,244円
税込単価
16,768円

長編上タイプでラバー2層底の安全靴。【特長】・ミッドソールに発泡ラバーを使用す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製S種 E・F合格
  • 重量(g):
    1220
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

1630000010 解除

Loading...

最高の履き心地を実現したブーツタイプの安全靴

JIST8101革製S種E、F合格。

JIST8101革製S種E、F合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/ワイド樹脂、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底/ラバー2層底
  • 重量:標準重量:1,220g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)(標準高さ:240mm)※標準高さは26.0cmを基準
  • 色:ブラック
  • 規格:JIS T8101革製S種E、F合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(ラバーテック製法)(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法(ラバーテック製法)は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させるV式製法の一つ。ミッドソールには発泡ゴムを実現したゴム2層式の新製法/特長:ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱に強く耐久性に優れた、従来ウィークポイントであったゴム底安全靴でのクッション性が画期的に向上。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

この商品の特長

耐熱性に優れた靴:ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100度の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(上側)は、炎を当てた瞬間から溶け出す。耐熱に優れるラバーテックソールは(下側)は、炎を放射後も写真のように形の変形もない。消防靴に適した耐熱底。

耐熱性に優れた靴:ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100度の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(上側)は、炎を当てた瞬間から溶け出す。耐熱に優れるラバーテックソールは(下側)は、炎を放射後も写真のように形の変形もない。消防靴に適した耐熱底。

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」:ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS不可的性能:20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性、耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。 耐久性、耐滑性に優れた無発泡ラバー/クッション性に優れた発泡ラバー。

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」:ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS不可的性能:20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性、耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
耐久性、耐滑性に優れた無発泡ラバー/クッション性に優れた発泡ラバー。

抜群のしなやかさで、軽快なフットワークを実現:走る、跳ぶ、階段を昇り降りするなど、ハードな仕事の現場にこそ、柔軟さとタフさが必要です。ラバーテックソールは、タフで滑りにくいだけでなく、一体成型による抜群の柔軟性で、軽快なフットワークを実現。

抜群のしなやかさで、軽快なフットワークを実現:走る、跳ぶ、階段を昇り降りするなど、ハードな仕事の現場にこそ、柔軟さとタフさが必要です。ラバーテックソールは、タフで滑りにくいだけでなく、一体成型による抜群の柔軟性で、軽快なフットワークを実現。

ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー2層底:発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

ラバー2層底:発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

耐滑底とスリップサイン:油や水などのすべりやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3カ所のサイン付き。

耐滑底とスリップサイン:油や水などのすべりやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3カ所のサイン付き。

かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

商品情報を表示

1630000010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1630000010

25.5
1足

1個

15,244( 16,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長編上タイプでラバー2層底の安全靴。
【特長】
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することで、クッション性(JIS不可的性能:20J以上)と軽量化を実現。
・EVAカップインソールを採用することで、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
・タフで滑りにくいだけでなく一体成型による抜群の柔軟性がありフットワークが軽快。
・アウトソールには耐熱性、耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・あらゆる角度から理想的なフィッティングを追求したコンフォート設計を採用。
・最高の履き心地を実現したラバー2層構造ソールを採用。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 長編上 ブーツ RT930の型番1630000010のページです。
型番1630000010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 長編上 ブーツ RT930

安全靴 長編上 ブーツ RT930

    安全靴 中編上 ハイカット RT920

    安全靴 中編上 ハイカット RT920

      安全中編上靴CF

      安全中編上靴CF

        長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

        長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

          静電安全靴 RT920

          静電安全靴 RT920

            安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

            安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

              中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

              中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

                多機能安全スニーカー マジックタイプ

                多機能安全スニーカー マジックタイプ

                  静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

                  静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

                    ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

                    ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

                      安全靴 RT722N ブラック

                      安全靴 RT722N ブラック

                        安全靴 RT940

                        安全靴 RT940

                          セフティシューズ 85141

                          セフティシューズ 85141

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック
                            通常価格 13,632円 12,900円 11,346円 19,222円 12,924円 14,053円 15,629円 3,767円 24,375円 15,625円 12,720円 13,559円 4,389円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JSAA規格品
                            形状 長編上靴 中編上げ 編上靴 長編上靴 中編上げ 長編上靴 中編上げ 短靴 長編上靴 半長靴 編上靴 半長靴 短靴
                            耐油性 なし なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし - なし あり なし なし なし あり - なし なし なし

                            安全靴 長編上 ブーツ RT930のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1630000007
                            1630000008
                            1630000009
                            1630000011
                            1630000012
                            1630000013
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            15,244円

                            ( 16,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24-

                            15,244円

                            ( 16,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24.5-

                            15,244円

                            ( 16,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25-

                            15,244円

                            ( 16,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26-

                            15,244円

                            ( 16,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26.5-

                            15,244円

                            ( 16,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            27-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました