(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,793円  特別価格 
税込価格
15,172円  特別価格 

JISの定める重作業用H種合格の半長靴タイプの安全靴。【特長】・足先の圧迫を抑...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 H種合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1390
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    ワイド鋼製
  • 中敷仕様:
    EVA半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 内容量:
    1足

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ゴムトウキャップが付いた安全靴

JIST8101革製H種合格。

JIST8101革製H種合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/ワイド鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量:標準重量/1,370g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0(EEE)(標準高さ:240mm)※標準高さは26.0cmを基準
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製H種合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特長・ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。
  • ゴムトウキャップ付き

この商品の機能

ワイド鋼製先芯/足先の圧迫を抑える幅広のワイド鋼製先芯。アルファベッドは先芯性能を表示。

ワイド鋼製先芯/足先の圧迫を抑える幅広のワイド鋼製先芯。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
1足

1個

13,793円

13,121

( 14,433円 )

5日目

  • 注文停止中
24
1足

1個

13,793円

13,121

( 14,433円 )

-

24.5
1足

1個

13,793円

13,121

( 14,433円 )

6日目

25
1足

1個

13,793円

13,121

( 14,433円 )

5日目

25.5
1足

1個

13,793円

13,121

( 14,433円 )

6日目

26
1足

1個

13,793円

13,121

( 14,433円 )

6日目

26.5
1足

1個

13,793円

13,121

( 14,433円 )

6日目

27
1足

1個

13,793円

13,121

( 14,433円 )

5日目

28
1足

1個

13,793円

13,121

( 14,433円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JISの定める重作業用H種合格の半長靴タイプの安全靴。
【特長】
・足先の圧迫を抑える幅広のワイド鋼製先芯で、熱、薬品、水、油に強いベーシックなゴム1層のソール
・通常の安全靴の安全性能を大幅に上回る先芯を採用でJIST8101革製H種合格
・先芯がワイド設計であるため指先がひろびろで快適
・靴のサイズが26.0cmを基準として、標準の高さが240mm
・材質が、先芯がワイド鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底
・サイズが23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0の9つのタイプより選択できる
【用途】
・幅広い現場で利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

    静電安全靴 半長靴 V2400N

    静電安全靴 半長靴 V2400N

      安全靴 半長靴 V2400N

      安全靴 半長靴 V2400N

        安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

        安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

          安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

          安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

            安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

            安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

              耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

              耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

                安全靴 半長靴 FD44NS1

                安全靴 半長靴 FD44NS1

                  快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

                  快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

                    ミドリ安全 安全靴 半長靴 RT940 甲プロ

                    ミドリ安全 安全靴 半長靴 RT940 甲プロ

                      安全長靴 先芯入り 913裏付

                      安全長靴 先芯入り 913裏付

                        安全靴 RT940

                        安全靴 RT940

                          安全靴 AWシリーズ AW44

                          安全靴 AWシリーズ AW44

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン
                            通常価格 13,793円 13,724円 13,203円 13,360円 18,144円 17,997円 12,991円 9,609円 9,385円 20,383円 15,658円 13,559円 9,951円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目~   5日目~   6日目   5日目~   5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 長靴 半長靴 長編上靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし あり なし あり なし あり なし -
                            静電気帯電防止機能 なし あり なし なし なし あり なし なし なし なし なし なし -

                            重作業 安全靴 半長靴 W540N CAPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました