(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 中編上 ハイカット RT920

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1610000006
安全靴 中編上 ハイカット RT920 アンゼングツ チュウヘンジョウ ハイカット RT920

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,900円 12,759円
税込単価
14,190円 14,035円

中編上タイプでラバー2層底の安全靴。【特長】・優れたクッション性と耐久性があり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    中編上げ
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製S種 E・F合格
  • 重量(g):
    1100
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

1610000006 解除

Loading...

優れたクッション性と耐久性、耐熱性、耐薬品性に優れた安全靴

JIST8101革製S種E、F合格。

JIST8101革製S種E、F合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/ワイド樹脂、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底/ラバー2層底
  • 重量:標準重量:1,100g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)(標準高さ:150mm)※標準高さは26.0cmを基準
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種E、F合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(ラバーテック製法)(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法(ラバーテック製法)は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させるV式製法の一つ。ミッドソールには発泡ゴムを実現したゴム2層式の新製法。/特長・ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱に強く耐久性に優れた、従来ウィークポイントであったゴム底安全靴でのクッション性が画期的に向上。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。
  • スリップサイン搭載

この商品の特長

耐熱性に優れた靴:ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに1,100度の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(上側)は、炎を当てた瞬間から溶け出す。耐熱に優れるラバーテックソール(下側)は、炎を放射後も写真のように形の変形もない。消防靴に適した耐熱靴。 ポリウレタン/ラバーテック。

耐熱性に優れた靴:ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに1,100度の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(上側)は、炎を当てた瞬間から溶け出す。耐熱に優れるラバーテックソール(下側)は、炎を放射後も写真のように形の変形もない。消防靴に適した耐熱靴。
ポリウレタン/ラバーテック。

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」:ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS不可的性能:20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性、耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。 耐久性、耐滑性に優れた無発泡ラバー/クッション性に優れた発泡ラバー。

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」:ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS不可的性能:20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性、耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
耐久性、耐滑性に優れた無発泡ラバー/クッション性に優れた発泡ラバー。

抜群のしなやかさで、軽快なフットワークを実現:走る、跳ぶ、階段を昇り降りするなど、ハードな仕事の現場にこそ、柔軟さとタフさが必要。ラバーテックソールは、タフで滑りにくいだけでなく、一体成型による抜群の柔軟性で、軽快なフットワークを実現。

抜群のしなやかさで、軽快なフットワークを実現:走る、跳ぶ、階段を昇り降りするなど、ハードな仕事の現場にこそ、柔軟さとタフさが必要。ラバーテックソールは、タフで滑りにくいだけでなく、一体成型による抜群の柔軟性で、軽快なフットワークを実現。

ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー2層底:発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

ラバー2層底:発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

耐滑底とスリップサイン:油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3カ所のサイン付き。

耐滑底とスリップサイン:油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3カ所のサイン付き。

かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

商品情報を表示

1610000006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1610000006

23.5
1足

1個

12,900円

12,759

( 14,035円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中編上タイプでラバー2層底の安全靴。
【特長】
・優れたクッション性と耐久性があり、JIST8101革製S種E、F合格。
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することで、クッション性(JIS付加的性能/20J以上)と軽量化を実現。
・タフで滑りにくいだけでなく、一体成型による抜群の柔軟性で、軽快なフットワークを実現。
・アウトソールには耐熱性、耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・EVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。
・耐熱底で消防靴として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 中編上 ハイカット RT920の型番1610000006のページです。
型番1610000006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 中編上 ハイカット RT920

安全靴 中編上 ハイカット RT920

    安全靴 長編上 ブーツ RT930

    安全靴 長編上 ブーツ RT930

      安全靴 RT722N ブラック

      安全靴 RT722N ブラック

        安全靴 RT712N ブラック

        安全靴 RT712N ブラック

          静電安全靴 RT910 静電 ブラック

          静電安全靴 RT910 静電 ブラック

            静電安全靴 RT920

            静電安全靴 RT920

              長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

              長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

                安全中編上靴CF

                安全中編上靴CF

                  ミドリ安全 防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック 26.0cm

                  ミドリ安全 防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック 26.0cm

                    防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック

                    防水反射 安全靴 長編上 ブーツ RT935 ブラック

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 12,900円 13,632円 12,720円 11,944円 11,993円 12,924円 19,222円 11,346円 38,636円 38,636円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品
                      形状 中編上げ 長編上靴 編上靴 編上靴 短靴 中編上げ 長編上靴 編上靴 - 長編上靴
                      耐油性 なし なし なし なし - なし なし あり - -
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり あり なし - - -

                      安全靴 中編上 ハイカット RT920のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1610000010
                      1610000012
                      1610000014
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      内容量

                      13,071円

                      ( 14,378円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      25.5-

                      13,071円

                      ( 14,378円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      26.5-

                      12,900円

                      ( 14,190円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      27.5-

                      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました