(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1040005808
安全靴 半長靴 V2400N 耐滑 アンゼングツ ハンナガグツ V2400N タイカツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,360円
税込単価
14,696円

熱、薬品、水、油に強い、スタンダードな半長靴タイプのゴム底安全靴。【特長】・ベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1280
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 中敷仕様:
    EVA半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • JIS規格耐滑性「F」の性能はありません。

型番

1040005808 解除

Loading...

靴底が合成ゴム1層底の安全靴

JIST8101革製S種合格。

JIST8101革製S種合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量:標準重量1,280g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0㎝基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特長・ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

この商品の機能

鋼鉄先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。

鋼鉄先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

この商品の使用上の注意

※JIS規格耐滑性「F」の性能はありません。

商品情報を表示

1040005808 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1040005808

24.5
1足

1個

13,360( 14,696円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱、薬品、水、油に強い、スタンダードな半長靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用したゴム1層のソール。
・普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底を採用。
・標準高さ:240mm(26.0cmを基準)。
・JIST8101革製S種合格。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

(i)ご注意

  • JIS規格耐滑性「F」の性能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 半長靴 V2400N 耐滑の型番1040005808のページです。
型番1040005808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

    安全靴 半長靴 V2400N

    安全靴 半長靴 V2400N

      静電安全靴 半長靴 V2400N

      静電安全靴 半長靴 V2400N

        安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ

        安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ

          安全靴 短靴 V251N

          安全靴 短靴 V251N

            安全靴 中編上 ハイカット V262N

            安全靴 中編上 ハイカット V262N

              安全靴 短靴 V251N 甲プロ

              安全靴 短靴 V251N 甲プロ

                静電安全靴 短靴 V251N

                静電安全靴 短靴 V251N

                  安全靴 短靴 V251N 外鋼板

                  安全靴 短靴 V251N 外鋼板

                    安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

                    安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

                      安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

                      安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

                        重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

                        重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

                          ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

                          ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 13,360円 13,203円 13,724円 14,725円 8,241円 10,505円 11,940円 9,594円 9,523円 12,439円 10,343円 13,793円 9,917円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   1日目   5日目~   1日目~   5日目~   1日目~   6日目   5日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 半長靴 半長靴 半長靴 長編上靴 短靴 中編上げ 短靴 短靴 短靴 中編上げ 中編上げ 半長靴 中編上げ
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし あり なし なし なし なし あり なし なし なし なし なし

                            安全靴 半長靴 V2400N 耐滑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1040005806
                            1040005807
                            1040005809
                            1040005810
                            1040005811
                            1040005812
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            23.5-

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            24-

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25-

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.5-

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26-

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26.5-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました