(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 半長靴 V2400N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 半長靴 V2400N

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,203円  特別価格 
税込価格
14,523円  特別価格 

スタンダードスタイルで半長靴タイプのゴム底安全靴。【特長】・ベーシックな鋼製先...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1300
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 中敷仕様:
    EVA半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ベーシックなゴム1層ソールの安全靴

JIST8101革製S種合格。

JIST8101革製S種合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量:標準重量:1,300g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、28.5(EEE)
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特徴・ソールは、加熱・加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

この商品の特徴

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ロングライフデザイン賞を受賞。

ロングライフデザイン賞を受賞。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
1足

1個

13,203円

12,731

( 14,004円 )

1日目

23.5
1足

1個

13,203円

12,731

( 14,004円 )

1日目

24
1足

1個

13,203円

12,731

( 14,004円 )

1日目

24.5
1足

1個

13,203円

12,731

( 14,004円 )

1日目

25
1足

1個

13,203円

12,731

( 14,004円 )

1日目

25.5
1足

1個

13,203( 14,523円 )

1日目

26.5
1足

1個

13,203円

12,731

( 14,004円 )

1日目

27
1足

1個

13,203( 14,523円 )

2日目

27.5
1足

1個

13,203円

12,731

( 14,004円 )

1日目

28
1足

1個

13,203( 14,523円 )

1日目

28.5
1足

1個

13,203円

12,731

( 14,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードスタイルで半長靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用している。
・普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底を採用。
・JIST8101革製S種合格。
・ラバー1層底。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 半長靴 V2400N

安全靴 半長靴 V2400N

    静電安全靴 半長靴 V2400N

    静電安全靴 半長靴 V2400N

      重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

      重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

        安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

        安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

          安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

          安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

            安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

            安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240 静電 ブラック

              耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

              耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

                安全靴 半長靴 FD44NS1

                安全靴 半長靴 FD44NS1

                  安全長靴 先芯入り 913裏付

                  安全長靴 先芯入り 913裏付

                    快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

                    快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 シモン
                      通常価格 13,203円 13,724円 13,793円 13,360円 18,144円 17,997円 12,991円 9,609円 15,658円 9,385円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   5日目~   6日目   5日目~   5日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                      形状 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 長靴 半長靴
                      耐油性 なし なし なし なし なし なし あり なし あり あり
                      静電気帯電防止機能 なし あり なし なし なし あり なし なし なし なし

                      安全靴 半長靴 V2400Nのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました