(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1030005213
安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,725円
税込単価
16,198円

耐衝撃性を追求した長編上タイプの甲プロテクタ安全靴。【特長】・高い基本性能で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種M合格
  • 重量(g):
    1480
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

1030005213 解除

Loading...

高い基本性能の甲プロテクタ安全靴

JIST8101革製S種M合格。

JIST8101革製S種M合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、甲プロ/牛クロム革,アルミ、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量:標準重量:1,480g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmが基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)、標準高さ/240mm※標準高さは26.0cmが基準
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種M合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特徴・ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

この商品の特長

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。

ロングライフデザイン賞を受賞。

ロングライフデザイン賞を受賞。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

甲プロテクタ付/重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いている。

甲プロテクタ付/重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いている。

商品情報を表示

1030005213 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1030005213

27
1足

1個

14,725( 16,198円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐衝撃性を追求した長編上タイプの甲プロテクタ安全靴。
【特長】
・高い基本性能で、普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・ハイテク素材の採用で軽量化をはかるとともに、落下物から足甲を守る。
・熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソールでベーシックな鋼製先芯を使用。
・靴のサイズが26.0cmを基準に、標準高さが240mm。
・JIST8101革製S種M合格。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロの型番1030005213のページです。
型番1030005213に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ

安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ

    安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

    安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

      安全靴 短靴 V251N 甲プロ

      安全靴 短靴 V251N 甲プロ

        静電安全靴 半長靴 V2400N

        静電安全靴 半長靴 V2400N

          安全靴 短靴 V251N

          安全靴 短靴 V251N

            安全靴 半長靴 V2400N

            安全靴 半長靴 V2400N

              安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

              安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

                安全靴 中編上 ハイカット V262N

                安全靴 中編上 ハイカット V262N

                  静電安全靴 短靴 V251N

                  静電安全靴 短靴 V251N

                    重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

                    重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 14,725円 13,360円 11,940円 13,724円 8,241円 13,203円 12,439円 10,505円 9,594円 13,793円
                      通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目~  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                      形状 長編上靴 半長靴 短靴 半長靴 短靴 半長靴 中編上げ 中編上げ 短靴 半長靴
                      耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし あり なし なし なし なし あり なし

                      安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1030005208
                      1030005209
                      1030005210
                      1030005211
                      1030005214
                      1030005215
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      内容量

                      14,725円

                      ( 16,198円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      24.5-

                      14,725円

                      ( 16,198円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      25-

                      14,725円

                      ( 16,198円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      25.5-

                      14,725円

                      ( 16,198円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      26-

                      14,725円

                      ( 16,198円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      27.5-

                      14,725円

                      ( 16,198円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      28-

                      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました