(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,439円 ~ 12,849円
税込価格
13,683円 ~ 14,134円

スタンダードな中編上タイプのゴム底の甲プロ付き安全靴。【特長】・ベーシックな鋼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    中編上げ
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種M合格
  • 重量(g):
    1330
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

プロのためのスタンダードな甲プロ付きのゴム底安全靴

JIST8101革製S種合格。

JIST8101革製S種合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、甲被/牛クロム革・アルミ、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量:標準重量:1,330g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)(標準高さ:150mm)※標準高さは26.0cmを基準
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種M合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特長・ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

この商品の特長

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ロングライフデザイン賞を受賞。

ロングライフデザイン賞を受賞。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いている。

重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いている。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
1足

1個

12,439( 13,683円 )

6日目

24
1足

1個

12,439( 13,683円 )

5日目

24.5
1足

1個

12,439( 13,683円 )

6日目

25
1足

1個

12,439( 13,683円 )

6日目

25.5
1足

1個

12,849( 14,134円 )

1日目

  • 注文停止中
26
1足

1個

12,439( 13,683円 )

-

  • 注文停止中
26.5
1足

1個

12,439( 13,683円 )

-

  • 注文停止中
27
1足

1個

12,439( 13,683円 )

-

27.5
1足

1個

12,439( 13,683円 )

6日目

28
1足

1個

12,439( 13,683円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな中編上タイプのゴム底の甲プロ付き安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用し、熱、薬品、水、油に強いベーシックなラバー1層底。
・重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護する甲プロテクタが付いている。
・落下物の衝撃は先芯へ導かれ甲プロテクタの変形によって吸収される。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底で構成。
・ハイテク素材の採用で軽量化。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

    安全靴 短靴 V251N 甲プロ

    安全靴 短靴 V251N 甲プロ

      安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

      安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

        安全靴 半長靴 V2400N

        安全靴 半長靴 V2400N

          安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ

          安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ

            安全靴 中編上 ハイカット V262N

            安全靴 中編上 ハイカット V262N

              安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

              安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

                静電安全靴 半長靴 V2400N

                静電安全靴 半長靴 V2400N

                  重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

                  重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

                    安全靴 短靴 V251N 外鋼板

                    安全靴 短靴 V251N 外鋼板

                      静電安全靴 短靴 V251N

                      静電安全靴 短靴 V251N

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 12,439円 11,940円 13,360円 13,203円 14,725円 10,505円 10,343円 13,724円 13,793円 9,523円 9,594円
                        通常出荷日 1日目~   5日目~   5日目~   1日目~   5日目~   1日目   6日目   1日目~   5日目~   5日目~   1日目~  
                        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                        形状 中編上げ 短靴 半長靴 半長靴 長編上靴 中編上げ 中編上げ 半長靴 半長靴 短靴 短靴
                        耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし あり

                        安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました