(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1010005510
安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,343円
税込単価
11,377円

スタンダードな短靴タイプのゴム底安全靴。【特長】・鋼製先芯を外側に取り付け、熱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    中編上げ
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種合格
  • 重量(g):
    1190
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

1010005510 解除

Loading...

プロのためのスタンダードなゴム底安全靴

JIST8101革製S種合格。

JIST8101革製S種合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量:標準重量:1,190g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)(標準高さ:150mm)※標準高さは26.0cmを基準
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特長・ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

この商品の機能

外鋼板先芯/鋼製先芯を外側に取り付けた安全靴。アルファベッドは先芯性能を表示。

外鋼板先芯/鋼製先芯を外側に取り付けた安全靴。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱・薬品・水・油に強い。ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱・薬品・水・油に強い。ベーシックなゴム1層のソール。

商品情報を表示

1010005510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1010005510

25.5
1足

1個

10,343( 11,377円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな短靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・鋼製先芯を外側に取り付け、熱、薬品、水、油に強いベーシックなラバー1層底。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底で構成。
・靴のつま先革の破れやつま先剥離などからカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出している。
・足にぴったりと優しくフィット。
・靴のサイズが26.0cmを基準として、標準の高さが150mm。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板の型番1010005510のページです。
型番1010005510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

    安全靴 中編上 ハイカット V262N

    安全靴 中編上 ハイカット V262N

      ミドリ安全 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 26.0cm

      ミドリ安全 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 26.0cm

        安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

        安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

          静電安全靴 短靴 V251N

          静電安全靴 短靴 V251N

            安全靴(短靴) WK310L

            安全靴(短靴) WK310L

              安全靴 短靴 V251N

              安全靴 短靴 V251N

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 10,343円 10,505円 9,951円 12,439円 9,594円 10,627円 8,241円
                通常出荷日 6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                規格 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                形状 中編上げ 中編上げ - 中編上げ 短靴 短靴 短靴
                耐油性 なし なし - なし なし なし なし
                静電気帯電防止機能 なし なし - なし あり なし なし

                安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1010005507
                1010005508
                1010005509
                1010005511
                1010005512
                1010005513
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                内容量

                10,343円

                ( 11,377円 )
                1個 あり

                6日目

                24-

                10,343円

                ( 11,377円 )
                1個 あり

                6日目

                24.5-

                10,343円

                ( 11,377円 )
                1個 あり

                6日目

                25-

                10,343円

                ( 11,377円 )
                1個 あり

                6日目

                26-

                10,343円

                ( 11,377円 )
                1個 あり

                6日目

                26.5-

                10,343円

                ( 11,377円 )
                1個 あり

                6日目

                27-

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました