(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 中編上 ハイカット V262N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 中編上 ハイカット V262N

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,505円 ~ 10,698円  特別価格 
税込価格
11,556円 ~ 11,768円  特別価格 

スタンダードな中編上タイプのゴム底安全靴。【特長】・基本性能が高く、JIST8...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    中編上げ
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種合格
  • 重量(g):
    1150
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

熱、薬品、水、油に強いゴム底安全靴

JIST8101革製S種合格。

JIST8101革製S種合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量:標準重量:1,150g/足(両足での重さ)※標準重量26.0cmを基準
  • サイズ:23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、28.5(EEE)(標準高さ:150mm)※標準高さ26.0cmを基準
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(直接加硫圧着製法)/説明・V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特長・ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

この商品の特長

ロングライフデザイン賞を受賞。

ロングライフデザイン賞を受賞。

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

23.5
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

24
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

24.5
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

25
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

25.5
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

26
1足

1個

10,505円

10,319

( 11,351円 )

1日目

26.5
1足

1個

10,505円

10,319

( 11,351円 )

1日目

27
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

27.5
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

28
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

28.5
1足

1個

10,698円

10,441

( 11,485円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな中編上タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・基本性能が高く、JIST8101革製S種合格。
・普通作業はもちろん、熱場・水・油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・ベーシックな鋼製先芯を使用し、ベーシックなゴム1層のソール。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底で構成。
・サイズが23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、28.5の12タイプで展開。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 中編上 ハイカット V262N

安全靴 中編上 ハイカット V262N

    安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

    安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

      安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

      安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

        ミドリ安全 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 26.0cm

        ミドリ安全 外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 26.0cm

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 10,505円 10,343円 12,439円 9,951円
          通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   6日目  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 -
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
          形状 中編上げ 中編上げ 中編上げ -
          耐油性 なし なし なし -
          静電気帯電防止機能 なし なし なし -

          安全靴 中編上 ハイカット V262Nのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト