(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用 短靴 V251NJT 絶縁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1000056710
作業用 短靴 V251NJT 絶縁 サギョウヨウ タングツ V251NJT ゼツエン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,667円
税込単価
12,834円

短靴で絶縁タイプのゴム底作業靴。【特長】・樹脂製の軽い先芯を使用し、熱、薬品、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 重量(g):
    1130
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • 絶縁ゴム底靴は、ゴム表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのはゴム表底のみで、甲被等ゴム表底以外の部分には絶縁性能はありません。

型番

1000056710 解除

Loading...

絶縁性能がある作業靴

AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられる。

AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられる。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/樹脂、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量:標準重量/1,130g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)
  • 色:ブラック
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式製法(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特長・ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

この商品の特長

樹脂先芯/樹脂製の軽い先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

樹脂先芯/樹脂製の軽い先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

絶縁仕様/誤って低圧活線を踏む可能性のある職場のために開発された絶縁仕様の靴底。

絶縁仕様/誤って低圧活線を踏む可能性のある職場のために開発された絶縁仕様の靴底。

この商品の使用上の注意

※絶縁ゴム底靴は、ゴム表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのはゴム表底のみで、甲被等ゴム表底以外の部分には絶縁性能はありません。

商品情報を表示

1000056710 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000056710

25.5
1足

1個

11,667( 12,834円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

短靴で絶縁タイプのゴム底作業靴。
【特長】
・樹脂製の軽い先芯を使用し、熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・誤って低圧活線を踏む可能性のある職場の為に開発された絶縁仕様の靴底です。
・普通作業はもちろん、特殊現場で働くプロに対応。
・AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられる。
・材質が、先芯が樹脂、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底を採用。
【用途】
・工場内の機会保全や電気工事関係など誤って低圧電気に触れる可能性のある職場などに最適
・様々な現場で利用可能

(i)ご注意

  • 絶縁ゴム底靴は、ゴム表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのはゴム表底のみで、甲被等ゴム表底以外の部分には絶縁性能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用 短靴 V251NJT 絶縁の型番1000056710のページです。
型番1000056710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用 短靴 V251NJT 絶縁

作業用 短靴 V251NJT 絶縁

    作業用 中編上 ハイカット V262NJT 絶縁

    作業用 中編上 ハイカット V262NJT 絶縁

      絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

      絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

        絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

        絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

          ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

          ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 11,667円 10,007円 12,420円 10,473円 10,473円
            通常出荷日 1日目~   5日目~   5日目~   1日目~   1日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
            規格 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 短靴 中編上げ 中編上げ 短靴 短靴
            耐油性 なし なし - - なし
            静電気帯電防止機能 なし なし - - なし

            作業用 短靴 V251NJT 絶縁のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1000056707
            1000056708
            1000056709
            1000056711
            1000056712
            1000056713
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            内容量

            11,667円

            ( 12,834円 )
            1個 あり

            1日目

            24-

            11,667円

            ( 12,834円 )
            1個 あり

            1日目

            24.5-

            11,667円

            ( 12,834円 )
            1個 あり

            1日目

            25-

            11,667円

            ( 12,834円 )
            1個 あり

            1日目

            26-

            11,667円

            ( 12,834円 )
            1個 あり

            2日目

            26.5-

            11,667円

            ( 12,834円 )
            1個 あり

            1日目

            27-

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました