(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 短靴 V251N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1000056307
静電安全靴 短靴 V251N セイデンアンゼングツ タングツ V251N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,594円
税込単価
10,553円

スタンダードで静電気帯電防止機能がある短靴タイプのゴム底安全靴。【特長】・普通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種合格、JIS T8103 ED-P/C1合格
  • 重量(g):
    1070
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

1000056307 解除

Loading...

スタンダードタイプの安全靴

JIST8101革製S種合格。

JIST8101革製S種合格。

靴底から静電気を逃がす。

靴底から静電気を逃がす。

ロングライフデザイン賞を受賞。

ロングライフデザイン賞を受賞。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量・容量:標準重量/1,070g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種合格、JIST8103ED-P/C1合格
  • 製法:V式
  • V式製法(直接加硫圧着式製法)/説明・V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特徴・ソールは、加熱・加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

この商品の特長

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強いベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強いベーシックなゴム1層のソール。

静電靴/靴底から静電気を逃がし、スパークを防止する。

静電靴/靴底から静電気を逃がし、スパークを防止する。

商品情報を表示

1000056307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000056307

24
1足

1個

9,594( 10,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードで静電気帯電防止機能がある短靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・ベーシックな鋼製先芯を使用している。
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止する。
・JIST8101革製S種合格でラバー1層底。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底を採用。
・サイズが23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0の11タイプより選択可能。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電安全靴 短靴 V251Nの型番1000056307のページです。
型番1000056307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴 短靴 V251N

静電安全靴 短靴 V251N

    安全靴 短靴 V251N 外鋼板

    安全靴 短靴 V251N 外鋼板

      安全靴 短靴 V251N

      安全靴 短靴 V251N

        重作業用安全靴 短靴 W251N (4E)

        重作業用安全靴 短靴 W251N (4E)

          静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

          静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

            安全靴 短靴 V251N 甲プロ

            安全靴 短靴 V251N 甲プロ

              安全靴 プロテクトウズ5 P5210

              安全靴 プロテクトウズ5 P5210

                エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

                エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

                  安全靴(短靴) WK310L

                  安全靴(短靴) WK310L

                    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

                    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

                      女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

                      女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

                        安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

                        安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 9,594円 9,523円 8,241円 9,449円 13,752円 11,940円 13,934円 13,854円 10,627円 12,720円 12,720円 12,780円
                          通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                          形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                          耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり
                          静電気帯電防止機能 あり なし なし なし あり なし なし あり なし なし なし なし

                          静電安全靴 短靴 V251Nのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1000056305
                          1000056306
                          1000056308
                          1000056309
                          1000056310
                          1000056311
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          内容量

                          9,594円

                          ( 10,553円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          23-

                          9,594円

                          ( 10,553円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          23.5-

                          9,594円

                          ( 10,553円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          24.5-

                          9,594円

                          ( 10,553円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          25-

                          9,594円

                          ( 10,553円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          25.5-

                          9,594円

                          ( 10,553円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          26-

                          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました