(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重作業用安全靴 短靴 W251N (4E)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1000043608
重作業用安全靴 短靴 W251N (4E) アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,449円
税込単価
10,394円

通常の安全靴の安全性能を大幅に上回る先芯を採用した重作業用の安全靴。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 H種合格
  • 重量(g):
    1100
  • 足幅サイズ:
    4E
  • 内容量:
    1足

型番

1000043608 解除

Loading...

ラバー1層底の安全靴

JIST8101革製H種合格。

JIST8101革製H種合格。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/ワイド鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量・容量:標準重量/1,100g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmが基準。
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0(4E)
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製H種合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:V式(直接加硫圧着製法)/説明・式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。/特長・ソールは、加熱、加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。/商品・V251NなどのVシリーズ、W251NなどのWシリーズ。

この商品の特長

ワイド鋼製先芯/足先の圧迫を抑える幅広のワイド鋼製先芯。アルファベッドは先芯性能を表示。

ワイド鋼製先芯/足先の圧迫を抑える幅広のワイド鋼製先芯。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

商品情報を表示

1000043608 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000043608

24.5
1足

1個

9,449( 10,394円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常の安全靴の安全性能を大幅に上回る先芯を採用した重作業用の安全靴。
【特長】
・JIST8101革製H種合格し、先芯がワイド設計になっているので、指先がひろびろ快適。
・材質が、先芯がワイド鋼製、甲被が牛クロム革、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底を採用。
・サイズが23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0の9つのタイプより選択できる。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重作業用安全靴 短靴 W251N (4E)の型番1000043608のページです。
型番1000043608に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重作業用安全靴 短靴 W251N (4E)

重作業用安全靴 短靴 W251N (4E)

    重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

    重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

      安全靴 中編上 ハイカット V262N

      安全靴 中編上 ハイカット V262N

        静電安全靴 短靴 V251N

        静電安全靴 短靴 V251N

          安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

          安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

            静電安全靴 半長靴 V2400N

            静電安全靴 半長靴 V2400N

              高所作業用安全靴 CT515ブラック

              高所作業用安全靴 CT515ブラック

                安全靴 短靴 V251N 外鋼板

                安全靴 短靴 V251N 外鋼板

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                  通常価格 9,449円 13,793円 10,505円 9,594円 12,439円 13,724円 15,049円 9,523円
                  通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   5日目~  
                  商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                  規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品
                  形状 短靴 半長靴 中編上げ 短靴 中編上げ 半長靴 長編上靴 短靴
                  耐油性 なし なし なし なし なし なし - なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし あり なし あり - なし

                  重作業用安全靴 短靴 W251N (4E)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1000043606
                  1000043607
                  1000043609
                  1000043610
                  1000043611
                  1000043612
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  内容量

                  9,449円

                  ( 10,394円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  23.5-

                  9,449円

                  ( 10,394円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  24-

                  9,449円

                  ( 10,394円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  25-

                  9,449円

                  ( 10,394円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  25.5-

                  9,449円

                  ( 10,394円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  26-

                  9,727円

                  ( 10,700円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  26.5-

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました