(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 短靴 V251N 外鋼板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:1000006706
安全靴 短靴 V251N 外鋼板 アンゼングツ タングツ V251N ソトコウバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,523円
税込単価
10,475円

スタンダードな外鋼板で短靴タイプのゴム底安全靴。【特長】・靴のつま先革の破れや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種合格
  • 重量(g):
    1100
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

1000006706 解除

Loading...

スタンダードタイプの安全靴

JIST8101革製S種合格。

JIST8101革製S種合格。

足にぴったりと優しくフィット。

足にぴったりと優しくフィット。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量・容量:標準重量/1,100g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種合格
  • 製法:V式

この商品の特長

外鋼板先芯/鋼製先芯を外側に取り付けた安全靴。アルファベットは先芯性能を表示。

外鋼板先芯/鋼製先芯を外側に取り付けた安全靴。アルファベットは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強いベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強いベーシックなゴム1層のソール。

V式製法(直接加硫圧着式製法)
説明/V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。
特徴/ソールは、加熱・加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

商品情報を表示

1000006706の仕様・寸法情報

商品タイプ安全靴規格JIS規格品
形状短靴耐油性なし
静電気帯電防止機能なし甲被タイプひも式
カラー黒系サイズ(cm)23.5
先芯あり製法V式
色詳細ブラック規格JIS T8101 革製 S種合格
重量(g)1100足幅サイズEEE
内容量1足 - -

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000006706

23.5
1足

1個

9,523( 10,475円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな外鋼板で短靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・靴のつま先革の破れやつま先剥離などをカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出している。
・足にぴったりと優しくフィットし、つま先損傷の激しい職場で、安全を実現。
・ゴム底安全靴は、普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・JIST8101革製S種合格でラバー1層底。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底を採用。
・サイズが23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0の11タイプより選択可能。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 V251N 外鋼板の型番1000006706のページです。
型番1000006706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 短靴 V251N 外鋼板

安全靴 短靴 V251N 外鋼板

    安全靴 中編上 ハイカット V262N

    安全靴 中編上 ハイカット V262N

      安全靴 半長靴 V2400N

      安全靴 半長靴 V2400N

        安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

        安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板

          安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

          安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

            安全靴 短靴 V251N

            安全靴 短靴 V251N

              静電安全靴 短靴 V251N

              静電安全靴 短靴 V251N

                静電安全靴 半長靴 V2400N

                静電安全靴 半長靴 V2400N

                  ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

                  ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

                    重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

                    重作業 安全靴 半長靴 W540N CAP

                      安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

                      安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 9,523円 10,505円 13,203円 10,343円 13,360円 8,241円 9,594円 13,724円 9,917円 13,793円 12,439円
                        通常出荷日 5日目~   1日目   1日目~   6日目   5日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   1日目~  
                        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                        形状 短靴 中編上げ 半長靴 中編上げ 半長靴 短靴 短靴 半長靴 中編上げ 半長靴 中編上げ
                        耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし あり あり なし なし なし

                        安全靴 短靴 V251N 外鋼板のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1000006707
                        1000006708
                        1000006709
                        1000006710
                        1000006711
                        1000006712
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        内容量

                        9,523円

                        ( 10,475円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        24-

                        9,523円

                        ( 10,475円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        24.5-

                        9,523円

                        ( 10,475円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        25-

                        9,523円

                        ( 10,475円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        25.5-

                        9,523円

                        ( 10,475円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        26-

                        9,523円

                        ( 10,475円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        26.5-
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        内容量

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト