(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 短靴 V251N 甲プロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1000006307
安全靴 短靴 V251N 甲プロ アンゼングツ タングツ V251N コウプロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,940円
税込単価
13,134円

スタンダードなゴム底の甲プロ付きで短靴タイプの安全靴。【特長】・普通作業はもち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種M合格
  • 重量(g):
    1250
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

1000006307 解除

Loading...

スタンダードタイプで甲プロがついた安全靴

JIST8101革製S種M合格。

JIST8101革製S種M合格。

ハイテク素材の採用で軽量。

ハイテク素材の採用で軽量。

ロングライフデザイン賞を受賞。

ロングライフデザイン賞を受賞。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、甲プロ/牛クロム革・アルミ、中敷/EVA半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量・容量:標準重量/1,250g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種M合格
  • 製法:V式

この商品の特長

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強いベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強いベーシックなゴム1層のソール。

甲プロテクタ付/重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いている。

甲プロテクタ付/重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いている。

V式製法(直接加硫圧着式製法)
説明/V式製法は、未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法。
特徴/ソールは、加熱・加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。

商品情報を表示

1000006307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000006307

24
1足

1個

11,940( 13,134円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードなゴム底の甲プロ付きで短靴タイプの安全靴。
【特長】
・普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・ハイテク素材の採用で軽量化をはかるとともにデザイン面からも耐衝撃性を追求。
・落下物の衝撃は、先芯へ導かれ、甲プロテクタの変形によって吸収される。
・ラバー1層底でJIST8101革製S種M合格。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 V251N 甲プロの型番1000006307のページです。
型番1000006307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 短靴 V251N 甲プロ

安全靴 短靴 V251N 甲プロ

    安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ

    安全靴 長編上 ブーツ V213N 甲プロ

      安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

      安全靴 半長靴 V2400N 耐滑

        安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

        安全靴 中編上 ハイカット V262N 甲プロ

          安全靴 半長靴 V2400N

          安全靴 半長靴 V2400N

            安全靴 短靴 V251N

            安全靴 短靴 V251N

              静電安全靴 半長靴 V2400N

              静電安全靴 半長靴 V2400N

                静電安全靴 短靴 V251N

                静電安全靴 短靴 V251N

                  安全靴 中編上 ハイカット V262N

                  安全靴 中編上 ハイカット V262N

                    安全靴 短靴 V251N 外鋼板

                    安全靴 短靴 V251N 外鋼板

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 11,940円 14,725円 13,360円 12,439円 13,203円 8,241円 13,724円 9,594円 10,505円 9,523円
                      通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目~  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                      形状 短靴 長編上靴 半長靴 中編上げ 半長靴 短靴 半長靴 短靴 中編上げ 短靴
                      耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし あり あり なし なし

                      安全靴 短靴 V251N 甲プロのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1000006306
                      1000006308
                      1000006309
                      1000006310
                      1000006311
                      1000006312
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      内容量

                      11,940円

                      ( 13,134円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      23.5-

                      11,940円

                      ( 13,134円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      24.5-

                      11,940円

                      ( 13,134円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      25-

                      11,940円

                      ( 13,134円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      25.5-

                      11,940円

                      ( 13,134円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      26-

                      11,940円

                      ( 13,134円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      26.5-

                      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました