(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通気底紳士靴 MG1326 静電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1170052607
通気底紳士靴 MG1326 静電 ツウキソコシンシグツ MG1326 セイデン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,570円
税込価格
12,727円

フォーマル且つ機能性を兼ね備えた紳士靴デザインの作業靴。【特長】・靴底に通気構...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8103 一般静電作業靴に準拠
  • 重量(g):
    740
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番

1170052607 解除

Loading...

靴底に通気構造を搭載している作業靴

JIST8103一般静電作業靴に準拠。

JIST8103一般静電作業靴に準拠。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/なし、甲被/牛クロム革(銀付)、中敷/通気インソール、靴底/発泡ポリウレタン1層底
  • 重量・容量:標準重量:740g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0(EEE)
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8103一般静電作業靴に準拠
  • 製法:C式
  • 製法補足:C式製法(セメント式製法)/説明・C式製法は、甲被の接着面及び成形した底材(ゴム、ウレタン、EVA)に接着剤の塗布して加熱圧着させる製法。/特徴・安全靴をはじめ、一般の作業靴、紳士靴にも幅広く使われている製法。

この商品の機能

発砲ポリウレタン1層底/軽量でクッション性に優れたソール。

発砲ポリウレタン1層底/軽量でクッション性に優れたソール。

静電靴/靴底から静電気を逃し、スパークを防止。

静電靴/靴底から静電気を逃し、スパークを防止。

通気構造/通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

通気構造/通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

この商品の使用上の注意

  • ※ つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • ※ ポリウレタン製品の劣化現象であります「加水分解」に関する認知を広めるよう、今まで発泡ポリウレタン底製品の箱内面に表示していた注意事項を外面に大きく表示、さらに製造年月日も追記、併せて注意書き用紙も同封してます。
発砲ポリウレタン製品の取り扱い注意点。

発砲ポリウレタン製品の取り扱い注意点。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1170052607

24
1足

1個

11,570( 12,727円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

フォーマル且つ機能性を兼ね備えた紳士靴デザインの作業靴。
【特長】
・靴底に通気構造を搭載し、快適な業務をサポートする。
・靴底に設けられた通気孔から歩くたびに外気を吸収し靴内部の湿気や熱気を放出する換気機能を採用。
・インソールにクッション性と通気性に優れたメッシュ構造の素材を使用。
・先芯はなく、甲被は牛クロム革(銀付)、中敷は通気インソール、靴底は発泡ポリウレタン1層底で構成。
・JIST8103一般静電作業靴に準拠。
【用途】
・幅広い職場で利用可能。

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通気底紳士靴 MG1326 静電

通気底紳士靴 MG1326 静電

    通気底紳士靴 MG1320 静電

    通気底紳士靴 MG1320 静電

      通気底紳士靴 MG1310 静電

      通気底紳士靴 MG1310 静電

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 11,570円 11,570円 11,570円
        通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
        形状 短靴 短靴 短靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 あり あり あり

        通気底紳士靴 MG1326 静電のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました