(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125039117
超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし サギョウクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,613円
税込単価
7,274円

グリップ力と軽量感を兼ね備えたハイグリップソールの作業靴。【特長】・水や油の滑...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    C式
  • 重量(g):
    450
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番

2125039117 解除

Loading...

水や油の滑りに強い作業靴

グリップ力と軽量感を兼ね備えたウルトラライトハイグリップ

グリップ力と軽量感を兼ね備えたウルトラライトハイグリップ

片足225gで軽量。

片足225gで軽量。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/なし、甲被/人工皮革・メッシュ、中敷/EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底/EVA・合成ゴム
  • 重量・容量:標準重量/450g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmが基準。
  • サイズ:22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0(EEE)
  • 色:ブラック、ホワイト
  • 製法:C式
  • 製法補足:C式製法(セメント式製法)/説明・C式製法は、甲被の接着面及び成形した底材(ゴム、ウレタン、EVA)に接着剤の塗布して加熱圧着させる製法。/特長・安全靴をはじめ、一般の作業靴、紳士靴にも幅広く使われている製法。

この商品の特長

水や油の滑りに強いハイグリップソール/軽量感を損なわずに耐滑性を高めるため、一番グリップ力を発揮できる踏みつけ部に合成ゴムを採用。軽量で滑りにくい新しい靴底。 ・耐滑ソール。 ・耐摩耗ヒール。

水や油の滑りに強いハイグリップソール/軽量感を損なわずに耐滑性を高めるため、一番グリップ力を発揮できる踏みつけ部に合成ゴムを採用。軽量で滑りにくい新しい靴底。
・耐滑ソール。
・耐摩耗ヒール。

超軽量設計で足への負担を軽減/片足225gの軽量な作業靴。耐滑性を高める為のゴム素材を適所に配置することにより、一般的なスポーツシューズより軽く、長時間の立ち仕事でも疲労を軽減。

超軽量設計で足への負担を軽減/片足225gの軽量な作業靴。耐滑性を高める為のゴム素材を適所に配置することにより、一般的なスポーツシューズより軽く、長時間の立ち仕事でも疲労を軽減。

踵と踏まず部にクッション材付きインソール/踵と踏まず部にクッション材が付いたインソール。踵の衝撃を吸収させ、踏まず部のアーチをサポートし、足の安定と疲労を軽減する。 ・アーチクッション。 ・衝撃吸収クッション。

踵と踏まず部にクッション材付きインソール/踵と踏まず部にクッション材が付いたインソール。踵の衝撃を吸収させ、踏まず部のアーチをサポートし、足の安定と疲労を軽減する。
・アーチクッション。
・衝撃吸収クッション。

EVA・ラバー2層底(HG)/軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水、油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソール。

EVA・ラバー2層底(HG)/軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水、油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソール。

耐滑靴/油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。

耐滑靴/油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。

通気構造/通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

通気構造/通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

軽量設計/甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。

軽量設計/甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。

かかと衝撃吸収/クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

かかと衝撃吸収/クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

この商品の使用上の注意

  • ※ つま先保護性能(先芯装備)はありません。
商品情報を表示

2125039117 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2125039117

2125039117

黒系
29
ブラック
1足

1個

6,613( 7,274円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリップ力と軽量感を兼ね備えたハイグリップソールの作業靴。
【特長】
・水や油の滑りに強く、軽量感を損なわずに耐滑性を高める。
・一番グリップ力を発揮できる踏みつけ部に合成ゴムを採用し、軽量で滑りにくい靴底。
・超軽量設計で足への負担を少なくし、長時間の立ち仕事でも疲労を軽減できる。
・耐滑性を高める為のゴム素材を適所に配置することで、一般的なスポーツシューズより軽い。
・踵踏まず部にクッション材が付いたインソールで、踵の衝撃を吸収させ、踏まず部のアーチをサポートする。
【用途】
・清掃など足元が不安定な作業場等、幅広い職場で利用可能。

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なしの型番2125039117のページです。
型番2125039117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

    甲プロテクター

    甲プロテクター

      超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

      超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

        安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

        安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

          作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

          作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

            作業靴用中敷シートカップインソール

            作業靴用中敷シートカップインソール

              セーフティースニーカー A-45000

              セーフティースニーカー A-45000

                先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

                先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

                  作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

                  作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

                    メーカー ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全 丸五 ノサックス ミドリ安全 コーコス信岡 ミドリ安全 ノサックス
                    通常価格 6,613円 2,360円 5,774円 4,383円 4,267円 595円 2,984円 8,484円 5,132円
                    通常出荷日 5日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 作業靴 関連品 作業靴 安全靴 作業靴 中敷 作業靴 作業靴 作業靴
                    規格 規格無し - - - 規格無し 規格無し - JSAA規格品 規格無し
                    形状 短靴 - 短靴 - 短靴 - 短靴 短靴 短靴
                    耐油性 なし - あり - あり - あり なし あり
                    静電気帯電防止機能 なし - - - なし なし なし なし なし

                    超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なしのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2125039106
                    2125039107
                    2125039108
                    2125039118
                    2125039203
                    2125039204
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー サイズ
                    (cm)
                    色詳細 内容量

                    6,613円

                    ( 7,274円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    黒系23.5ブラック-

                    6,613円

                    ( 7,274円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    黒系24ブラック-

                    6,613円

                    ( 7,274円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    黒系24.5ブラック-

                    6,613円

                    ( 7,274円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    黒系30ブラック-

                    6,613円

                    ( 7,274円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    白系22ホワイト-

                    6,613円

                    ( 7,274円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    白系22.5ホワイト-

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました