(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1500050008
静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 アンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,752円 13,094円
税込単価
15,127円 14,403円

理想の履き心地を追求したスリップサイン搭載の安全靴。【特長】・カカト、土踏まず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種 E・F合格JIS T8103 ED-P/C2合格
  • 重量(g):
    830
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

1500050008 解除

Loading...

スリップサイン搭載の安全靴

発砲ポリウレタン2層底。

発砲ポリウレタン2層底。

伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフト。

伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフト。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/新ワイド樹脂、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/プレミアムインソール(抗菌・防臭)、靴底/発泡ポリウレタン2層底
  • 重量・容量:標準重量/830g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0基準
  • 色:ブラック、ホワイト
  • サイズ:ブラック/23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、28.5、ホワイト/23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0
  • 規格:JIST8101革製S種E・F合格、JIST8103ED-P/C2合格
  • 製法:I式
  • 製法補足:I式(D式)製法(噴出成形式製法)/説明・式(D式)製法は、アッパーに底金型をセットし、液状の合成樹脂を金型に射出し、加圧接着しながら同時に本体を成型する製法。/特徴・アッパーとソールの結合が強く耐久性に優れており、2層底の場合、高密度の耐久性が強い底と、低密度のクッション性に優れた底という2層式の長所を生かした製品を作ることが可能。

この商品の特長

フィット性を向上させた新型ラスト/カカト、土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横アーチにより疲労軽減し、より快適になった。

フィット性を向上させた新型ラスト/カカト、土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横アーチにより疲労軽減し、より快適になった。

ダンパーソール、クッションアブソーバー/エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させる。

ダンパーソール、クッションアブソーバー/エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させる。

最高レベルの耐滑性/耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮。/つまずき防止トウカット/つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立つ。

最高レベルの耐滑性/耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮。/つまずき防止トウカット/つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立つ。

復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール/足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込む。/靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止。

復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール/足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込む。/靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止。

インステップクッション/甲部にクッション材を内装し足当りがソフトになり優しく包み込む。/伸縮あるウーリーシューレース/靴紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにする。

インステップクッション/甲部にクッション材を内装し足当りがソフトになり優しく包み込む。/伸縮あるウーリーシューレース/靴紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにする。

この商品の使用上の注意

  • ※ ポリウレタン製品の劣化現象であります「加水分解」に関する認知を広めるよう、今まで発泡ポリウレタン底製品の箱内面に表示していた注意事項を外面に大きく表示、さらに製造年月日も追記、併せて注意書き用紙も同封しています。
発砲ポリウレタン製品の取り扱い注意点。

発砲ポリウレタン製品の取り扱い注意点。

商品情報を表示

1500050008の仕様・寸法情報

商品タイプ安全靴規格JIS規格品
形状短靴耐油性なし
静電気帯電防止機能あり甲被タイプひも式
カラー黒系サイズ(cm)24.5
先芯あり色詳細ブラック
規格JIS T8101 革製 S種 E・F合格JIS T8103 ED-P/C2合格重量(g)830
足幅サイズEEE内容量1足

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500050008

1500050008

黒系
24.5
ブラック
1足

1個

13,752円

13,094

( 14,403円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

理想の履き心地を追求したスリップサイン搭載の安全靴。
【特長】
・カカト、土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し先芯のワイド化に成功。
・足裏の縦横アーチにより疲労軽減し、より快適になりました。
・靴紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにします。
・ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現。
・カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高める。
・最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソールで水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮。
・つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立ちます。
・復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール
・エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210の型番1500050008のページです。
型番1500050008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

      女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

      女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

        静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

        静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

          安全靴 7500シリーズ 7544黒

          安全靴 7500シリーズ 7544黒

            ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm

            ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm

              静電安全靴 RT920

              静電安全靴 RT920

                安全中編上靴CF

                安全中編上靴CF

                  中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

                  中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

                    ミドリ安全 女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ 21.0cm

                    ミドリ安全 女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ 21.0cm

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 13,752円 12,720円 12,720円 10,111円 11,553円 11,725円 12,924円 11,346円 13,799円 18,603円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 - -
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 - -
                      形状 短靴 短靴 短靴 短靴 半長靴 - 中編上げ 編上靴 - -
                      耐油性 なし なし なし - あり - なし あり - -
                      静電気帯電防止機能 あり なし なし あり なし - あり - - -

                      静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1500050006
                      1500050007
                      1500050009
                      1500050010
                      1500050011
                      1500050012
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー サイズ
                      (cm)
                      色詳細 内容量

                      13,752円

                      ( 15,127円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      黒系23.5ブラック-

                      13,752円

                      ( 15,127円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      黒系24ブラック-

                      13,752円

                      ( 15,127円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      黒系25ブラック-

                      13,752円

                      ( 15,127円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      黒系25.5ブラック-

                      13,752円

                      ( 15,127円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      黒系26ブラック-

                      13,752円

                      ( 15,127円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      黒系26.5ブラック-
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー サイズ
                      (cm)
                      色詳細 内容量

                      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト