(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,720円 ~ 13,223円  特別価格 
税込価格
13,992円 ~ 14,545円  特別価格 

理想の履き心地を追求した女性専用の安全靴。【特長】・スリップサイン搭載し、カカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種 E・F合格
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スリップサイン搭載の女性専用の安全靴

色:ブラック(写真参照)

色:ブラック(写真参照)

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/新ワイド樹脂、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/プレミアムインソール(抗菌・防臭)、靴底/発泡ポリウレタン2層底
  • 重量・容量:標準重量/740g/足(両足での重さ)※標準重量は23.5基準
  • 色:ブラック、ブラウン、ネイビー
  • サイズ:ブラック/21.0、22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、ブラウン・ネイビー/22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0
  • 規格:JIST8101革製S種E、F合格
  • 製法:I式
  • 製法補足:I式(D式)製法(噴出成形式製法)/説明・式(D式)製法は、アッパーに底金型をセットし、液状の合成樹脂を金型に射出し、加圧接着しながら同時に本体を成型する製法。/特徴・アッパーとソールの結合が強く耐久性に優れており、2層底の場合、高密度の耐久性が強い底と、低密度のクッション性に優れた底という2層式の長所を生かした製品を作ることが可能。

この商品の特長

フィット性を向上させた新型ラスト/カカト、土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横アーチにより疲労軽減し、より快適になった。

フィット性を向上させた新型ラスト/カカト、土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横アーチにより疲労軽減し、より快適になった。

復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール/足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込む。

復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール/足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込む。

最高レベルの耐滑性/耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮。/つまずき防止トウカット/つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立つ。

最高レベルの耐滑性/耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮。/つまずき防止トウカット/つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立つ。

ダンパーソール、クッションアブソーバー/エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させる。

ダンパーソール、クッションアブソーバー/エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させる。

インステップクッション/甲部にクッション材を内装し足当りがソフトになり優しく包み込む。/伸縮あるウーリーシューレース/靴紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにする。

インステップクッション/甲部にクッション材を内装し足当りがソフトになり優しく包み込む。/伸縮あるウーリーシューレース/靴紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにする。

この商品の使用上の注意

  • ※ ポリウレタン製品の劣化現象であります「加水分解」に関する認知を広めるよう、今まで発泡ポリウレタン底製品の箱内面に表示していた注意事項を外面に大きく表示、さらに製造年月日も追記、併せて注意書き用紙も同封しています。
発砲ポリウレタン製品の取り扱い注意点。

発砲ポリウレタン製品の取り扱い注意点。

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒系
21
ブラック
740
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
22
ブラック
740
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
22.5
ブラック
740
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
23
ブラック
740
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
23.5
ブラック
740
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
24
ブラック
740
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
24.5
ブラック
740
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

茶系
22
ブラウン
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
22.5
ブラウン
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
23
ブラウン
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
23.5
ブラウン
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

5日目

茶系
24
ブラウン
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

5日目

茶系
24.5
ブラウン
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
25
ブラウン
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

青系
22
ネイビー
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

青系
22.5
ネイビー
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

青系
23
ネイビー
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

青系
23.5
ネイビー
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

青系
24
ネイビー
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

青系
24.5
ネイビー
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

青系
25
ネイビー
730
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

理想の履き心地を追求した女性専用の安全靴。
【特長】
・スリップサイン搭載し、カカト、土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性が向上。
・先芯のさらなるワイド化に成功し、足裏の縦横アーチにより疲労が軽減し、より快適になった。
・復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソールを採用。
・足裏構造に合わせて設計された立体インソールでコンポジット素材を使いクッション性が向上し足裏を包む。
・最高レベルの耐滑性で、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。
・水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

    安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

      静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

      静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

        ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm

        ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm

          安全中編上靴CF

          安全中編上靴CF

            安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM225

            安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM225

              安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

              安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

                高所作業用安全靴(技シリーズ)

                高所作業用安全靴(技シリーズ)

                  靴備品 インソール E-01

                  靴備品 インソール E-01

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 青木安全靴 ミドリ安全
                    通常価格 12,720円 12,720円 13,752円 11,725円 11,346円 16,008円 18,144円 8,889円 1,152円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 中敷
                    規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                    形状 短靴 短靴 短靴 - 編上靴 中編上げ 半長靴 長靴 -
                    耐油性 なし なし なし - あり なし なし なし -
                    静電気帯電防止機能 なし なし あり - - なし なし なし なし

                    女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました