(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,720円 ~ 15,864円  特別価格 
税込価格
13,992円 ~ 17,450円  特別価格 

理想の履き心地を追求したスリップサイン搭載の安全靴。【特長】・カカト・土踏まず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種 E・F合格
  • 重量(g):
    830
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

未確定33件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

最高レベルの耐滑性を誇り耐久性にも優れる新型ソールの安全靴

フィット性を向上。

フィット性を向上。

踏まず部内外を絞り込み足ブレを防ぐ。

踏まず部内外を絞り込み足ブレを防ぐ。

発泡ポリウレタン2層底。

発泡ポリウレタン2層底。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/新ワイド樹脂、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/プレミアムインソール(抗菌・防臭)、靴底/発泡ポリウレタン2層底
  • 重量・容量:830g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0が基準
  • 色:ブラック、ブラウン、グレイ
  • サイズ:ブラック/23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、28.5、ブラウン/23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、グレイ/23.5、24.0、24.5、25.0、25.5 26.0、26.5、27.0、27.5、28.0
  • 規格:JIST8101革製S種E、F合格
  • 製法:I式
  • 製法補足:I式(D式)製法(噴出成型式形成法)/説明・I式(D式)製法は、アッパーに底金型をセットし、液状の合成樹脂を金型に射出し、加圧接着しながら同時に本体を成型する製法。/特長・アッパーとソールの結合が強く耐久性に優れており、2層底の場合、高密度の耐久性が強い底と、低密度のクッション性に優れた底という2層式の長所を生かした製品を作ることが可能。

この商品の特長

フィット性を向上させた新型ラスト/カカト、土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横アーチにより疲労軽減し、より快適になった。

フィット性を向上させた新型ラスト/カカト、土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。足裏の縦横アーチにより疲労軽減し、より快適になった。

復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール/足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込む。

復元性とクッション性の高い新素材プレミアムインソール/足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込む。

最高レベルの耐滑性/耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮。/つまずき防止トウカット/つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立つ。

最高レベルの耐滑性/耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソール。水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮。/つまずき防止トウカット/つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立つ。

ダンパーソール&クッションアブソーバー/エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散。

ダンパーソール&クッションアブソーバー/エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。カカト中央の一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散。

インステップクッション/甲部にクッション材を内装し足当りがソフトになり優しく包み込む。/伸縮あるウーリーシューレース/靴紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにする。

インステップクッション/甲部にクッション材を内装し足当りがソフトになり優しく包み込む。/伸縮あるウーリーシューレース/靴紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにする。

この商品の使用上の注意

※ポリウレタン製品の劣化現象であります「加水分解」に関する認知を広めるよう、今まで発泡ポリウレタン底製品の箱内面に表示していた注意事項を外面に大きく表示、さらに製造年月日も追記、併せて注意書き用紙も同封しています。

発泡ポリウレタン製品の取り扱い注意点。

発泡ポリウレタン製品の取り扱い注意点。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒系
23.5
ブラック
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
24
ブラック
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
24.5
ブラック
1足

1個

13,427円

12,163

( 13,379円 )

1日目

黒系
25
ブラック
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
25.5
ブラック
1足

1個

13,170( 14,487円 )

1日目

黒系
26.5
ブラック
1足

1個

13,170( 14,487円 )

1日目

黒系
27
ブラック
1足

1個

13,170円

12,001

( 13,201円 )

1日目

黒系
27.5
ブラック
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
28
ブラック
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
28.5
ブラック
1足

1個

13,223円

12,035

( 13,239円 )

1日目

黒系
29
ブラック
1足

1個

15,864( 17,450円 )

6日目

黒系
30
ブラック
1足

1個

15,864円

15,373

( 16,910円 )

6日目

茶系
23.5
ブラウン
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
24
ブラウン
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
24.5
ブラウン
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
25
ブラウン
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
25.5
ブラウン
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
26
ブラウン
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
26.5
ブラウン
1足

1個

13,096円

12,644

( 13,908円 )

1日目

茶系
27
ブラウン
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
27.5
ブラウン
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

茶系
28
ブラウン
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

5日目

茶系
28.5
ブラウン
1足

1個

12,720( 13,992円 )

6日目

白系
23.5
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

白系
24
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

白系
24.5
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

白系
25
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

白系
25.5
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

白系
26
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

白系
26.5
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

白系
27
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

白系
27.5
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

白系
28
グレー
1足

1個

12,720円

12,386

( 13,625円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

理想の履き心地を追求したスリップサイン搭載の安全靴。
【特長】
・カカト・土踏まず部のホールド力を高めることで甲周りのフィット性を向上し、先芯のさらなるワイド化に成功。
・足裏の縦横アーチにより疲労軽減し、より快適になりました。
・つま先とサイドの靴底を斜めにカットすることで引っ掛かりをなくしつまずき防止に役立ちます。
・ホールド感を高めた新コンフォートラストにより足ブレを抑えられさらなる先芯のワイド化を実現。
・カカト部分に縦2本のリフレクターを標準装備し、夜間作業の視認性を高める。
・最高の耐滑性能を誇り耐久性にも優れる新型ソールで水や油の付着した床面でも全方向にグリップ力を発揮。
・足裏構造に合わせて設計された立体インソール。素材には新たに採用したコンポジット素材を使い更にクッション性が向上し優しく足裏を包み込みます。
・エグリ形状になったソールが歩行時に形状が変形することで衝撃を吸収しクッション性を向上。
・靴紐のほどけによる転倒などを起こしにくくするため、よりほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐を新採用。伸縮性があるため甲部の締め付け感をよりソフトにします。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

    静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

    静電安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210

      女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

      女性用 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート LPM210

        安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM225

        安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM225

          安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ

          安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM230F オールハトメ

            ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm

            ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm

              安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM235

              安全靴 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート PRM235

                安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

                安全靴 半長靴 プレミアムコンフォート PRM240

                  安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

                  安全靴 耐油 耐薬 短靴 プレミアムコンフォート PRM210NT

                    安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220

                    安全靴 中編上 ハイカット プレミアムコンフォート PRM220

                      安全靴 女性用 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート LPM230F オールハトメ ブラック

                      安全靴 女性用 長編上 ブーツ プレミアムコンフォート LPM230F オールハトメ ブラック

                        靴備品 インソール E-01

                        靴備品 インソール E-01

                          中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

                          中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 12,720円 13,752円 12,720円 16,008円 18,665円 11,725円 19,182円 18,144円 12,780円 14,169円 17,877円 1,152円 13,799円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   5日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 中敷 -
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し -
                            形状 短靴 短靴 短靴 中編上げ 長編上靴 - 長編上靴 半長靴 短靴 中編上げ 長編上靴 - -
                            耐油性 なし なし なし なし なし - なし なし あり なし - - -
                            静電気帯電防止機能 なし あり なし なし なし - なし なし なし なし - なし -

                            安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業現場で重いものを持ったりする時に
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            軸加工や旋盤作業をしたり、重い荷物を持つ時に履いています。幾つかある商品の中で、値段も安かったので何となくで選定しました。皆で利用しているため使用頻度は少ないですが、履いた時に重さも気にならずフィット感も良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました