(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,540円
税込単価
3,894円

1眼式の直掛けタイプの 安全メガネ【特長】・専用ポーチが付き・小型に設計された...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 質量(g):
    27
  • 仕様:
    軽量型
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:
    あり
  • 付属品:
    専用ポーチ
  • 内容量:
    1個

型番

4012700410 解除

Loading...

耳あたりのよい軟質ラバーテンプルと軟質鼻パッドで快適な掛け心地の安全メガネ

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

小顔用タイプの保護めがね。
防塵性を高めるひさし付き/視界のよい一眼タイプ/軟質鼻パッド/樹脂バネ蝶番によりフィット感抜群。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

角度調整機能。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

軟質鼻パッド。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

樹脂バネ蝶番によりフィット感抜群。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

約12.5cm。

保護メガネ一眼型 VS-103F曇り止めの仕様について

素材・材質 ●材質=プラスチックフレーム
●レンズ=JISポリカーボネート(両面曇り止め)
特徴 ●専用ポーチ付き
●従来品よりも小型に設計された保護めがねです。
●鼻パッドはソフトで左右に可動します。
●樹脂のバネ蝶番を採用、フィット感は抜群です。
●テンプルの角度調節が可能、顔へのフィッティングを高めます。
重量・容量 27g

この商品の特長について

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

角度調整可/自由に角度が調整でき、誰にでもフィットする。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

軟質鼻パット/鼻パットが柔らかく、ソフトな鼻当たり。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

鼻パッド調整可/鼻パッドが調整でき、どなたにもフィットする。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カットしている。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

VISION VERDE アンチフォグ/親水性の塗膜がレンズの曇りを防ぐ。従来の曇り止め加工よりも硬度が高く、傷つきにくいレンズ。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

JIS規格品/JIS T8147規格適合品。

保護メガネ 一眼型 VS-103F 曇り止め:関連画像

ANSI規格品/Z87.1規格適合品。

開発秘話

 

ビジョンベルデブランドは、安全性と機能性は勿論のこと”快適性・デザイン性”を追求し、幅広い作業環境に対応する商品を取り揃えております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フレーム色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012700410

4012700410

ブルー
1個

1個

3,540( 3,894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1眼式の直掛けタイプの 安全メガネ
【特長】
・専用ポーチが付き
・小型に設計された保護めがねです。
・鼻パッドはソフトで左右に可動します。
・樹脂のバネ蝶番を採用、フィット感は抜群です。
・テンプルの角度調節が可能で、顔へのフィッティングを高めます。
【用途】
・JIS・ANSI規格品の為、様々な作業に幅広い範囲で利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103Fの型番4012700410のページです。
型番4012700410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

    ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

    ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

      二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

      二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

        一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

        一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

          防じんメガネ ブルー/ピンク

          防じんメガネ ブルー/ピンク

            二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

            二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

              ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

              ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

                セフティグラス SG-18N

                セフティグラス SG-18N

                  リケン 保護メガネ

                  リケン 保護メガネ

                    アイフィット 保護メガネ

                    アイフィット 保護メガネ

                      一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

                      一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)

                        一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                        一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                          保護メガネ カーブ

                          保護メガネ カーブ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー トラスコ中山 ミドリ安全 SK-11 理研オプテック トラスコ中山 UVEX トラスコ中山 ブッシュネル
                            通常価格 3,540円 3,540円 1,592円 2,909円 1,764円 1,198円 2,252円 1,664円 1,783円 2,682円 2,126円 1,403円 1,071円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - - - 防塵 防塵 -
                            規格 JIS / ANSI JIS / ANSI - JIS - ANSI JIS JIS - - JIS ANSI ANSI
                            曇り止め - - - -
                            UVカット -

                            ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q めがねの上から掛けられますか?
                            A
                            いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。
                            直掛けタイプとなります。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました