(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,165円
税込単価
3,482円

【特長】・シーソーテンプル形状:頭の形状に沿ってテンプルが変形・角度調整:4段...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    ホワイト/グレー
  • 質量(g):
    29
  • 仕様:
    軽量型
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:
    あり
  • 付属品:
    専用ポーチ
  • 内容量:
    1個

型番

4012700400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4012700400

1個

1個

3,165( 3,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーソーテンプル形状:頭の形状に沿ってテンプルが変形
・角度調整:4段階に調節可能
・専用ポーチ付
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)
・フレーム:プラスチック

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコートの型番4012700400のページです。
型番4012700400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

    ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)

    ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)

      スポーティースタイル保護メガネ

      スポーティースタイル保護メガネ

        ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

        ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

          セフティグラス SG-18N

          セフティグラス SG-18N

            二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

            二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

              ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

              ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

                二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                  小顔用保護メガネ 一眼型 ビジョンベルデ VS-303F

                  小顔用保護メガネ 一眼型 ビジョンベルデ VS-303F

                    保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

                    保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

                      保護めがね VS-302F

                      保護めがね VS-302F

                        ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                        ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                          保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク

                          保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 SK-11 トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 ブッシュネル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 3,165円 3,145円 2,876円 3,123円 1,664円 1,048円 2,179円 1,051円 2,656円 2,523円 3,486円 1,676円 2,627円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 - 防塵 - 防塵 - 防塵 遮光 - 防塵 防塵 防塵
                            規格 JIS / ANSI JIS / ANSI JIS / ANSI JIS / ANSI JIS ANSI ANSI ANSI JIS / ANSI ANSI ANSI JIS / ANSI ANSI
                            曇り止め -
                            UVカット

                            保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました