(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001800303
女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,927円
税込単価
4,320円

働く女性応援モデル【特長】・ロングヘアーに対応した後部形状・後部のスペースを広...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭周り(mm):
    51~60
  • 質量(g):
    375
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

4001800303 解除

Loading...

 
カタログを表示

4001800303 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バイザー色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4001800303

4001800303

ホワイト
スモーク
1個

1個

3,927( 4,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

働く女性応援モデル
【特長】
・ロングヘアーに対応した後部形状
・後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。
・女性の頭部サイズの統計をもとに設計しているため、着用時、頭部とのバランスがよくスマートな外観です。
・ヘッドバンドの高さを3段階に変更できるため、髪の結び目に合わせて高さ変更可能です。
・ワンタッチで簡単に取り外せる内装のため、汗やファンデーション付着時などのお手入れが手軽にできます。
【用途】
・飛来/落下物用
【付属品】
・内装一式(上下可変式ヘッドバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
【材質】
・PC(ポリカーボネート)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLVの型番4001800303のページです。
型番4001800303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

    女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

    女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

        ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモーク

        ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモーク

          ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCL α ピンク/スモーク

          ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCL α ピンク/スモーク

            ヘルメット SN型(野球帽タイプ) SN-1

            ヘルメット SN型(野球帽タイプ) SN-1

              ヘルメット SN型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付) SN-1S

              ヘルメット SN型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付) SN-1S

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 加賀産業 加賀産業
                通常価格 3,927円 4,135円 4,078円 4,927円 4,874円 2,949円 3,330円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   5日目   5日目  
                商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - - 野球帽タイプ 野球帽タイプ
                材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - - ABS樹脂 ABS樹脂
                透明バイザー - - -
                シールド面・スライダー面 - -
                通気孔 - -

                女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLVのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                4001800343
                4001800390
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                バイザー色 内容量

                3,927円

                ( 4,320円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイトブルー-

                3,927円

                ( 4,320円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイトピンク-

                ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました