(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001190301
キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 α ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,728円
税込単価
7,401円

快適性、安全性能を追求したPC製ヘルメット。【特長】・優れた通気性能により熱中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭周り(mm):
    52.5~63
  • 質量(g):
    510
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

型番

4001190301 解除

Loading...

角のないスムース設計でハイスペックモデルのヘルメット

安定した被り心地で負担を軽減。

安定した被り心地で負担を軽減。

ベンチレーションあり。

ベンチレーションあり。

ヘルメットキャップ型SC-19PCLVS RA3aの仕様について

素材・材質PC(ポリカーボネート)
サイズ・寸法頭囲:52.5~63cm
規格国家検定合格品
付属品●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
●αライナー(衝撃吸収ライナー)
●スライダー面(収納式防災面)
重量・容量510g
使用区分飛来/落下物用
墜落時保護用

色/
帽体:イエロー/バイザー:スモーク
帽体:ホワイト/バイザー:スモーク
帽体:グリーン/バイザー:スモーク
帽体:レッド/バイザー:スモーク
帽体:ホワイト/バイザー:パープル
帽体:ホワイト/バイザー:グリーン
帽体:グリーン/バイザー:グリーン
帽体:ブラック/バイザー:スモーク
帽体:ネイビー/バイザー:スモーク
帽体:ブルー/バイザー:ブルー
帽体:グレー/バイザー:スモーク
帽体:ホワイト/バイザー:ブルー
帽体:ブルー/バイザー:スモーク
帽体:ホワイト/バイザー:ブラウン

注意・禁止事項

※溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

この商品の特長について

帽体縁部の空間を広くし、空気が取り込みやすくなり、温まった空気を排出。

帽体縁部の空間を広くし、空気が取り込みやすくなり、温まった空気を排出。

最軽量クラス/ 帽体と内装の重量最適化を図り軽量且つ強度の両立を実現。 安定した被り心地で作業者の負担を軽減。

最軽量クラス/
帽体と内装の重量最適化を図り軽量且つ強度の両立を実現。
安定した被り心地で作業者の負担を軽減。

最大幅のワイドシールド面/ 保護面積を拡大し、正面だけでなく側面からの飛来物からも眼を守る。 独自の設計により光の歪み、屈曲を最小限に抑え作業者の安全と快適作業を実現。

最大幅のワイドシールド面/
保護面積を拡大し、正面だけでなく側面からの飛来物からも眼を守る。
独自の設計により光の歪み、屈曲を最小限に抑え作業者の安全と快適作業を実現。

シールド面交換が簡単/ キズが付いてもシールド面のみで、且つワンタッチで交換可能。

シールド面交換が簡単/
キズが付いてもシールド面のみで、且つワンタッチで交換可能。

内装着脱が簡単・ワンタッチで交換可能/ つまむだけで内装が外せ、取り付けは差し込むだけ。 交換頻度が高い夏場でもストレスなく交換可能。

内装着脱が簡単・ワンタッチで交換可能/
つまむだけで内装が外せ、取り付けは差し込むだけ。
交換頻度が高い夏場でもストレスなく交換可能。
1. 耳ひもを固定している部品のつまみを両サイドからはさむ。
2. 両サイドからつまむだけで簡単に外すことができる。

被り心地が更に向上した新型RAバンド/ 角のないスムース設計により、後頭部にフィット。

被り心地が更に向上した新型RAバンド/
角のないスムース設計により、後頭部にフィット。

新形状のレインガード/ 効果的に雨水を逃がす。

新形状のレインガード/
効果的に雨水を逃がす。

建設業労働災害防止協会推薦安全装器具/ 耳紐とアゴ紐を固定することで、前後から衝撃を受けた時にヘルメットが脱げてしまうことを防止する安全設計。

建設業労働災害防止協会推薦安全装器具/
耳紐とアゴ紐を固定することで、前後から衝撃を受けた時にヘルメットが脱げてしまうことを防止する安全設計。

ミドリ安全について

「よい靴」=安全、健康、快適。
昭和27年以来、ミドリ安全は働く人の目線に立ち、安全靴を作り続けてきた「安全」のパイオニア。
その積み重ねられた高い技術と品質で様々な作業環境に適した安全靴を開発し続けている。
世界初の小指も守る先芯採用のプロテクトウズ5や業界初となるエコマーク安全靴など、業界をリードする製品のほか、2017年にはより「安全、健康、快適」な靴として、新たな旗艦製品となるプレミアムコンフォートシリーズを発売。
さらに特殊な職場のニーズに合わせた、超耐滑靴、静電靴、甲プロテクタ付き安全靴など多種多様なラインナップを揃えている。

開発秘話

 

快適性、安全性能を追求しました。帽体縁部の空間を広くし、空気が取り込みやすくなり温まった空気を排出し、温度低減を実現しました。

 
商品情報を表示

4001190301 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バイザー色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4001190301

4001190301

イエロー
スモーク
1個

1個

6,728( 7,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

快適性、安全性能を追求したPC製ヘルメット。
【特長】
・優れた通気性能により熱中対策として作業者の負担を軽減します
・帽体と内装の重力最適化を図り軽量かつ強度の両立を実現し、安定した被り心地で作業者の負担を軽減します
・つまむだけで内装が外せ、取り付けは差し込むだけ。交換頻度が高い夏場でもストレスなく交換出来ます
・角のないスムース設計により、後頭部にフィットします
・効果的に雨水を逃がします
・キズが付いてもシールド面のみで、且つワンタッチで交換可能です
・耳紐とあご紐を固定することで、前後から衝撃を受けた時にヘルメットが脱げてしまうことを防止する安全設計です
・最大幅のワイドシールド面により、保護面積を拡大し、正面だけでなく側面からの飛来物からも眼を守ります
・優れた通気性能により熱中対策、光の歪み、屈曲を最小限に抑え作業者の安全と快適作業を実現した設計
【用途】
・飛来、落下物、墜落時の保護用として利用可能
・通気性能により熱中症予防に最適

(i)ご注意

  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 αの型番4001190301のページです。
型番4001190301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 α

キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 α

    ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

    ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

      ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS RA3 α

      ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS RA3 α

        ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α イエロー/スモーク

        ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α イエロー/スモーク

          ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

          ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク

            ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 α

            ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 α

              ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ホワイト/グリーン

              ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ホワイト/グリーン

                ヘルメット SC-11FV RA α

                ヘルメット SC-11FV RA α

                  ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

                  ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

                    ヘルメット SC-11F RA α

                    ヘルメット SC-11F RA α

                      ミドリ安全 ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

                      ミドリ安全 ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 6,728円 4,328円 6,728円 5,172円 5,305円 4,300円 5,172円 2,997円 5,305円 2,802円 8,706円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目   1日目~   13日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - - アメリカンタイプ - アメリカンタイプ - アメリカンタイプ -
                        材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - - ポリカーボネート樹脂 - FRP樹脂 - FRP樹脂 -
                        透明バイザー - - - - -
                        シールド面・スライダー面 - - - - - -
                        通気孔 - - - - - - -

                        キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 αのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 電気作業でも使えますか?
                        A
                        いいえ、ご使用いただけません。
                        頭部感電の危険がある作業ではご使用にならないようご注意下さい。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        4001190303
                        4001190305
                        4001190308
                        4001190320
                        4001190333
                        4001190335
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        バイザー色 内容量

                        6,732円

                        ( 7,405円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ホワイトスモーク-

                        6,728円

                        ( 7,401円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        グリーンスモーク-

                        6,728円

                        ( 7,401円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        レッドスモーク-

                        6,728円

                        ( 7,401円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        ホワイトパープル-

                        6,728円

                        ( 7,401円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        ホワイトグリーン-

                        6,728円

                        ( 7,401円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        グリーングリーン-

                        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました