(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001190101
ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 α ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,328円
税込単価
4,761円

進化する快適性、安全性能を追求したSC-19シリーズのPC製ヘルメット。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 頭周り(mm):
    52.5~63
  • 質量(g):
    415
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。シールド面は付属しておりません。(シールド面取付不可モデルです。)

型番

4001190101 解除

Loading...

ヘルメット SC-19PCLV RA3 αの仕様

4001190101の外観

4001190101の外観

色:イエロー/スモーク

4001190103の外観

4001190103の外観

色:ホワイト/スモーク

4001190105の外観

4001190105の外観

色:グリーン/スモーク

4001190108の外観

4001190108の外観

色:レッド/スモーク

4001190120の外観

4001190120の外観

色:ホワイト/パープル

4001190133の外観

4001190133の外観

色:ホワイト/グリーン

4001190135の外観

4001190135の外観

色:グリーン/グリーン

4001190136の外観

4001190136の外観

色:ブラック/スモーク

4001190144の外観

4001190144の外観

色:ネイビー/スモーク

4001190162の外観

4001190162の外観

色:ブルー/ブルー

特長

  • PC(ポリカーポネート):熱可塑性樹脂、工業用プラスチックの中でも高い耐衝撃性と耐熱性を示す樹脂。電気絶縁性に優れている。耐用年数は3年。
  • クリアバイザー:バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。
  • αライナー(衝撃吸収ライナー):従来品(KP)に比べ、ヘルメット内部の空間を広く設け、素材の改良をすることにより、高い安全性と高い通気性を両立した衝撃吸収ライナー。
  • 脱げ防止機構:アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。
  • RAバンド(ラチェットアジャスターバンド):柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。
  • レインガード(雨濡れ帽子溝):帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨濡れ帽子溝)を設けている。
  • ベンチレーション(通気孔):前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減。安全で快適な作業に寄与。
  • 業界最軽量クラス:帽体と内装の重量最適化を図り軽量且つ強度の両立を実現。安定した被り心地で作業者の負担を軽減。
  • 内装着脱が簡単、ワンタッチで交換可能:つまむだけで内装が外せ、取り付けは差し込むだけ。交換頻度が高い夏場でもストレスなく交換可能。
    (1)耳ひもを固定している部品のつまみを両サイドからはさむ。(2)両サイドからつまむだけで簡単に外すことができる。
  • 建設業労働災害防止協会推薦安全装器具:耳紐とアゴ紐を固定することで、前後から衝撃を受けた時にヘルメットが脱げてしまうことを防止する安全設計。

製品仕様

  • 素材・材質:PC(ポリカーポネート)
  • サイズ・寸法:頭囲52.5~63cm
  • 規格:国家検定合格品
  • 重量・容量:415g
  • 付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)、αライナー(衝撃吸収ライナー)
  • ※ シールド面は付属しておりません。(シールド面取り付け不可モデルです。)
  • ※ 指定の付属品以外の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

ミドリ安全について

「よい靴」=安全、健康、快適。
昭和27年以来、ミドリ安全は働く人の目線に立ち、安全靴を作り続けてきた「安全」のパイオニア。
その積み重ねられた高い技術と品質で様々な作業環境に適した安全靴を開発し続けている。
世界初の小指も守る先芯採用のプロテクトウズ5や業界初となるエコマーク安全靴など、業界をリードする製品のほか、2017年にはより「安全、健康、快適」な靴として、新たな旗艦製品となるプレミアムコンフォートシリーズを発売。
さらに特殊な職場のニーズに合わせた、超耐滑靴、静電靴、甲プロテクタ付き安全靴など多種多様なラインナップを揃えている。

 
商品情報を表示

4001190101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バイザー色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4001190101

4001190101

イエロー
スモーク
1個

1個

4,328( 4,761円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

進化する快適性、安全性能を追求したSC-19シリーズのPC製ヘルメット。
【特長】
・安全性・快適性を追求したハイスペックモデル
・軽量かつ強度の両立し、従来品に比べて約-30gを実現
・優れた通気性能で熱中対策に貢献
・内装内装着脱がワンタッチで交換可能
【用途】
・飛来/落下物用、墜落時保護用

(i)ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。シールド面は付属しておりません。(シールド面取付不可モデルです。)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 αの型番4001190101のページです。
型番4001190101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 α

ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 α

    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α イエロー/スモーク

    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α イエロー/スモーク

      キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 α

      キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 α

        ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 α

        ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 α

          ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/ブルー

          ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/ブルー

            ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α

            ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α

              ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS RA3 α

              ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS RA3 α

                ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

                ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

                  女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                  女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                    ヘルメット SC-13PCL RA KP

                    ヘルメット SC-13PCL RA KP

                      ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモーク

                      ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモーク

                        ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

                        ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク

                          女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                          女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 4,300円 5,172円 6,728円 7,317円 5,172円 4,873円 6,728円 4,328円 4,078円 3,197円 5,172円 5,305円 4,135円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ
                            材質 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー - - - -
                            シールド面・スライダー面 - - - -
                            通気孔 - - - - -

                            ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 αのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電気作業でも使えますか?
                            A
                            いいえ、ご使用いただけません。
                            頭部感電の危険がある作業ではご使用にならないようご注意ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4001190103
                            4001190105
                            4001190108
                            4001190120
                            4001190133
                            4001190135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            バイザー色 内容量

                            4,300円

                            ( 4,730円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイトスモーク-

                            4,328円

                            ( 4,761円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            グリーンスモーク-

                            4,328円

                            ( 4,761円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            レッドスモーク-

                            4,328円

                            ( 4,761円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイトパープル-

                            4,328円

                            ( 4,761円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイトグリーン-

                            4,328円

                            ( 4,761円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            グリーングリーン-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました