(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸じんマルチサンダー用 サンディングクロス

通常単価(税別)
2,085円
税込単価
2,294円

【特長】・PSM160A/N・PSM80A・PSM10.8LI・PSM18LI...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 適合機種:
    PSM 160A/N、PSM 80A、PSM 10.8LI、PSM 18LIH型

型番

2608607419 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608607419

1個

2,085( 2,294円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PSM160A/N・PSM80A・PSM10.8LI・PSM18LIH型用のサンディングクロスです(マジック式)。
【用途】
・木材のよごれ落とし、サビ落とし、つや消し。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸じんマルチサンダー用 サンディングクロスの型番2608607419のページです。
型番2608607419に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸じんマルチサンダー用 サンディングクロス

吸じんマルチサンダー用 サンディングクロス

    吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー

    吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー

      吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー

      吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー

        集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

        集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

          サンダー SV13YB

          サンダー SV13YB

            ポリッシングフェルト(ハード・ソフト)

            ポリッシングフェルト(ハード・ソフト)

              サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー

              サンダー用ペーパー 230×93mm 適用機種:電動サンダー

                ディスクサンダ 9201

                ディスクサンダ 9201

                  メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ SK-11 マキタ
                  通常価格 2,085円 1,988円 2,000円 24,871円 15,897円 1,539円 402円 21,215円
                  通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   6日目   3日目   3日目  
                  商品タイプ 関連品 関連品 関連品 本体品 本体品 関連品 - 本体品
                  適合機種 PSM 160A/N、PSM 80A、PSM 10.8LI、PSM 18LIH型 PSM 160A/N、PSM 80A、PSM 10.8LI、PSM 18LIH型 - - - GEX125AVE、旧GEX150AC/MF用アクセサリー - -

                  吸じんマルチサンダー用 サンディングクロスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました