(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,988円
税込単価
2,187円

【特長】・PSM160A/N・PSM80A・PSM10.8LI・PSM18LI...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 適合機種:
    PSM 160A/N、PSM 80A、PSM 10.8LI、PSM 18LIH型

型番

2608607407 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品名(備考)型番粒度入数
サンディングペーパー:マジック式
(吸じん用穴あき)

用途:軟硬木材、金属
26086074074010枚入
26086074088010枚入
260860740912010枚入
260860741018010枚入
サンディングペーパー:マジック式
(吸じん用穴あき)

用途:木材・金属よりの塗装はがし
目詰まり防止加工
26086074024010枚入
26086074038010枚入
260860740412010枚入
260860740518010枚入
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
粒度(♯)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608607407

40
軟硬木材、金属

1個

1,988( 2,187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PSM160A/N・PSM80A・PSM10.8LI・PSM18LIH型用のサンディングペーパーです(マジック式、吸じん用穴あき)。
【用途】
・軟硬木材、金属。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパーの型番2608607407のページです。
型番2608607407に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー

吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー

    吸じんマルチサンダー用 サンディングクロス

    吸じんマルチサンダー用 サンディングクロス

      吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー

      吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー

        ミニアングルサンダー

        ミニアングルサンダー

          マジック式パット(従来タイプ)

          マジック式パット(従来タイプ)

            ランダムサンダー用ペーパー 125mm

            ランダムサンダー用ペーパー 125mm

              サンディングパット 125mm

              サンディングパット 125mm

                仕上サンダ BO3710

                仕上サンダ BO3710

                  吸じんマルチサンダー PSM80A

                  吸じんマルチサンダー PSM80A

                    メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ オフィスマイン リョービ SK-11 柳瀬 マキタ ボッシュ
                    通常価格 1,988円 2,085円 2,000円 26,812円 1,227円 898円 4,300円 11,296円 9,659円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ 関連品 関連品 関連品 本体品 関連品 - 関連品 本体品 本体品
                    適合機種 PSM 160A/N、PSM 80A、PSM 10.8LI、PSM 18LIH型 PSM 160A/N、PSM 80A、PSM 10.8LI、PSM 18LIH型 - - - - - - -

                    吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパーのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    部材研磨用
                    評価 4.0満足度:4.02019/10/25
                    部材の研磨用に使用しました。
                    専門的な工具を必要な時に手軽に入手できて大変重宝しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました