(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクアダプター

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・10段階にトルクを調整可能でデリケートなネジ締めにも対応

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 適合機種:
    IXO 3、IXO 4、IXO 4PLUS、IXO 5型用

型番

2609256968 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適合機種:IXO 3、IXO 4、IXO 4PLUS、IXO 5型用

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2609256968

1個

1,400( 1,540円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10段階にトルクを調整可能でデリケートなネジ締めにも対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクアダプターの型番2609256968のページです。
型番2609256968に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクアダプター

トルクアダプター

    アングルアダプター

    アングルアダプター

      スミヨセアダプター

      スミヨセアダプター

        インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

        インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

          乾電池式ミニドライバー

          乾電池式ミニドライバー

            インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

            インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

              AC100Vミニドライバー CC-10A WB

              AC100Vミニドライバー CC-10A WB

                電動ドライバー用アングルヘッド

                電動ドライバー用アングルヘッド

                  AC100Vミニドライバー CC-10A WP

                  AC100Vミニドライバー CC-10A WP

                    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

                    普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

                      充電式スクリュードライバ FS440DRF

                      充電式スクリュードライバ FS440DRF

                        メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ SK-11 EARTH MAN SK-11 EARTH MAN エスコ EARTH MAN 日東工器 マキタ
                        通常価格 1,400円 1,400円 1,361円 1,980円 3,139円 2,575円 3,208円 4,850円 3,614円 7,999円 46,928円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                        商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体 関連部品 本体 関連部品 本体 - -
                        適合機種 IXO 3、IXO 4、IXO 4PLUS、IXO 5型用 IXO 3、IXO 4、IXO 4PLUS、IXO 5型用 IXO 3、IXO 4、IXO 4PLUS、IXO 5、IXO6型用 - - - - - - - -

                        トルクアダプターのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                        設備の組立・解体用
                        評価 4.0満足度:4.02018/03/31
                        ドライバードリルと同時購入です。
                        これを装着しないで作業をすると、
                        ネジ山をなめてしまします。
                        セット購入をお勧めしますが、
                        装着するとドリルのLEDライトが使えません。

                        もっと読む 閉じる

                        3が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ネジ締め作業時に使用
                        評価 4.0満足度:4.02022/01/27
                        同社の小型電動ドライバーに装着しました。
                        このアダプターにより10段階のトルク調整が可能となりますので、
                        使い勝手が向上し円滑にネジ締め作業が行えました。
                        (ただしLED照明は装着すと隠れてしまい役立ちません。)
                        軽量コンパクトなので小型組み立て家具等の軽作業では重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ねじ止め、治具へのボルト締め
                        評価 4.0満足度:4.02019/10/11
                        ねじ止めや加工治具へのキャップボルト締め用に購入しました。一番弱いトルクに設定すればボルト締めにも良い塩梅ではないかと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました