(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミヨセアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミヨセアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,361円
税込単価
1,497円

【特長】IXOアダプター。手作業ではできない作業困難な端部のネジの取付に活用。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 適合機種:
    IXO 3、IXO 4、IXO 4PLUS、IXO 5、IXO6型用

型番

2609255723 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2609255723

1個

1,361( 1,497円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
IXOアダプター。
手作業ではできない作業困難な端部のネジの取付に活用。
適合機種はIXO3、IXO4、IXO4PLUS、IXO5、IXO6型。
【用途】
端部のネジの取付など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミヨセアダプターの型番2609255723のページです。
型番2609255723に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミヨセアダプター

スミヨセアダプター

    アングルアダプター

    アングルアダプター

      インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

      インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L

        AC100Vミニドライバー CC-10A WB

        AC100Vミニドライバー CC-10A WB

          インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

          インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R

            トルクアダプター

            トルクアダプター

              乾電池式ミニドライバー

              乾電池式ミニドライバー

                AC100Vミニドライバー CC-10A WP

                AC100Vミニドライバー CC-10A WP

                  インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R

                  インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R

                    充電式スクリュードライバ FS440DRF

                    充電式スクリュードライバ FS440DRF

                      AC100Vミニドライバー CC-20A WB

                      AC100Vミニドライバー CC-20A WB

                        メーカー ボッシュ ボッシュ SK-11 EARTH MAN SK-11 ボッシュ EARTH MAN EARTH MAN SK-11 マキタ EARTH MAN
                        通常価格 1,361円 1,400円 1,980円 3,208円 2,575円 1,400円 3,139円 3,614円 2,102円 46,928円 7,654円
                        通常出荷日 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目  
                        商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 本体 関連部品 関連部品 本体 本体 関連部品 - -
                        適合機種 IXO 3、IXO 4、IXO 4PLUS、IXO 5、IXO6型用 IXO 3、IXO 4、IXO 4PLUS、IXO 5型用 - - - IXO 3、IXO 4、IXO 4PLUS、IXO 5型用 - - - - -

                        スミヨセアダプターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました