(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイルカッター

タイルカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
26,188円 25,745円
税込単価
28,807円 28,320円

【特長】・セラミックタイル(陶器タイル)の切断に。・タイル表面に切断刃で傷を付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 最大切断能力(厚さ)(mm):
    12
  • 切断角度範囲(水平方向)(°):
    0~45

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
寸法(mm)
最大切断能力(垂直切断)(mm)
最大切断能力(対角線切断)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTC640

285(H)×290(W)×875(D)
640
450×450
9100

1個

26,188円

25,745

( 28,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックタイル(陶器タイル)の切断に。
・タイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
・ワンハンドルで楽々作業が可能。
・切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
・アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
・押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
・大きいサイズのタイルを安定して 切れる補助サポート(PTC640)。

商品情報

製品特長・仕様

型番PTC470PTC640
最大切断寸法(垂直切断)470mm幅640mm幅
最大切断寸法(対角線切断)330mm×330mm幅450mm×450mm幅
最大切断寸法最大厚さ12mm最大厚さ12mm
切断角度(水平方向)0~45°0~45°
質量7.4kg9.1kg

使用方法・使用事例

使用事例

PTC470
PTC640
タイルカッター PTC470使用事例
タイルカッター PTC640使用事例

カタログ

 

Loading...

PTC640で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイルカッターの型番PTC640のページです。
型番PTC640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイルカッター

タイルカッター

    スーパーパイク糸ノコ刃

    スーパーパイク糸ノコ刃

      メタル切断機 KCM-250B

      メタル切断機 KCM-250B

        ビーバーSAWダイヤモンド

        ビーバーSAWダイヤモンド

          200mm タイルチッパー

          200mm タイルチッパー

            電動糸鋸刃 小アサリ付

            電動糸鋸刃 小アサリ付

              チップソーステン用

              チップソーステン用

                充電式丸ノコ(18V)本体のみ

                充電式丸ノコ(18V)本体のみ

                  卓上マルノコ LS0840FL

                  卓上マルノコ LS0840FL

                    チップソーカッタ CD7SA

                    チップソーカッタ CD7SA

                      高速切断機

                      高速切断機

                        14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ

                        14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ

                          ステンレス専用ズンギリカッター

                          ステンレス専用ズンギリカッター

                            メーカー ボッシュ スーパーパイク 富士製砥 アサダ エスコ TRAD サンコーミタチ デウォルト マキタ HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN マキタ ヒット
                            通常価格 26,188円 4,290円 552,725円 31,308円 3,430円 832円 20,867円 20,278円 62,416円 45,194円 16,126円 51,929円 26,482円
                            通常出荷日 1日目   3日目   24日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 小型切断機 その他関連品 - その他関連品 - その他関連品 その他関連品 パイプ切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 パイプ切断機 チップソー切断機 -
                            最大切断能力(厚さ)(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                            切断角度範囲(水平方向)(°) 0~45 - - - - - - - - - - - -

                            タイルカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました