(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,548円
税込単価
16,003円

【特長】・吸じんランダムアクションサンダー・吸じん機構内蔵・コンパクト&低振動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    2,000~12,000
  • 電源(V):
    100(50-60Hz)
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    260
  • ストローク数(回/分):
    4,000~24,000
  • 質量(g):
    1500
  • サンディングペーパー(mmφ):
    125
  • 振動3軸合成値サンディング(m/s2):
    5
  • 標準付属ペーパー:
    Best for Wood #80 1枚
  • 付属品:
    キャリングケース付(プラスチック製)

型番

PEX260AE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEX260AE

1個

14,548( 16,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じんランダムアクションサンダー
・吸じん機構内蔵
・コンパクト&低振動で使いやすい
・粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター
・電子無段変速
・アイドリング機構採用
・ペーパーの取付が簡単確実なペーパー取付アダプター付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸じんランダムアクションサンダー PEX260AEの型番PEX260AEのページです。
型番PEX260AEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

吸じんランダムアクションサンダー PEX260AE

    電子ディスクサンダ GV7000C

    電子ディスクサンダ GV7000C

      100x100mm 電動ミニサンダー

      100x100mm 電動ミニサンダー

        仕上サンダ BO3710

        仕上サンダ BO3710

          コンパクトオービタルサンダー

          コンパクトオービタルサンダー

            充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

            充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

              ホイールサンダ

              ホイールサンダ

                コンパクトミニサンダー

                コンパクトミニサンダー

                  仕上サンダ BO4900V

                  仕上サンダ BO4900V

                    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

                    充電式ランダムオービットサンダ BO180D

                      メーカー ボッシュ マキタ エスコ マキタ BLACK AND DECKER マキタ マキタ BLACK AND DECKER マキタ マキタ
                      通常価格 14,548円 23,890円 15,820円 11,296円 8,500円 33,457円 48,588円 8,500円 26,689円 42,890円
                      通常出荷日 1日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                      商品タイプ 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                      無負荷回転数(min-1) 2,000~12,000 2500-4700 - 11000 7000-15000 11000/9500/7000 3500 16000 4000-10000 11000/9500/7000
                      電源(V) 100(50-60Hz) AC100 - AC100 AC100(50/60Hz) DC14.4 AC100 AC100(50/60Hz) AC100 18
                      コード長さ(m) 2.5 2.5 - 2 3 - 5 3 2.5 -
                      消費電力(W) 260 900 - 190 240 - 1050 220 330 -

                      吸じんランダムアクションサンダー PEX260AEのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました