(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸じんマルチサンダー PSM80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸じんマルチサンダー PSM80A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,659円
税込単価
10,625円

【特長】・吸じんマルチサンダー・粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    11,250
  • 電源(V):
    100(50-60Hz)
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    80
  • ストローク数(回/分):
    22,500
  • 質量(g):
    900
  • オービットタイヤ(軌道)(mm):
    1.4
  • 振動3軸合成値サンディング(m/s2):
    6.5
  • サイズ(mm):
    ペーパー(93×93×93、93×60×100)、プレート(105×154×154)
  • 付属品:
    ペーパー(Best for Wood #120、Paint #80 各1枚、サンディングクロス中目1枚)、キャリングケース付(プラスチック製)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • マジック式
  • 二重絶縁
 

■仕様

寸法(H)110×(W)210mm
電源100V(50-60Hz)
消費電力80W
回転数11,250min-1(回転/分)
ストローク数22,500min-1(回/分)
オーピットダイヤ(軌道)1.4mm
プレートサイズ105×154×154mm
ペーパーサイズ93×93×93、93×60×100mm
振動3軸合成値サンディング6.5m/s2
コード2.5m
標準付属ペーパーBest for Wood #120、Paint #80 各1枚
サンディングクロス中目 1枚
  • 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSM80A

1個

9,659( 10,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じんマルチサンダー
・粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター
・平面からコーナーまで
・ワンハンドコンパクトボディー
・軽量900g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸じんマルチサンダー PSM80Aの型番PSM80Aのページです。
型番PSM80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸じんマルチサンダー PSM80A

吸じんマルチサンダー PSM80A

    ミニアングルサンダー

    ミニアングルサンダー

      ドリームサン オービタルタイプ

      ドリームサン オービタルタイプ

        曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

        曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

          Wアクションサンダー50用アイテム 交換用スポンジパット

          Wアクションサンダー50用アイテム 交換用スポンジパット

            吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー

            吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー

              マジック式パット(従来タイプ)

              マジック式パット(従来タイプ)

                クリーンサンディスクダブルアクションサンダー 交換用ディスクパッド

                クリーンサンディスクダブルアクションサンダー 交換用ディスクパッド

                  防じんミニサンダ BO4555

                  防じんミニサンダ BO4555

                    サンディングパット 125mm

                    サンディングパット 125mm

                      仕上サンダ BO3710

                      仕上サンダ BO3710

                        ミニサンダSV12SG

                        ミニサンダSV12SG

                          メーカー ボッシュ オフィスマイン コバックス 東京オートマック 柳瀬 ボッシュ リョービ スリーエムジャパン マキタ 柳瀬 マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                          通常価格 9,659円 26,812円 41,647円 47,408円 2,506円 1,988円 1,227円 3,889円 11,912円 4,300円 11,296円 14,318円
                          通常出荷日 4日目   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 関連品 関連品 関連品 関連品 本体品 関連品 本体品 本体品
                          無負荷回転数(min-1) 11,250 7000 10000 - - - - - 14000 - 11000 14000
                          電源(V) 100(50-60Hz) AC100 - 100 - - - - AC100 - AC100 AC100
                          コード長さ(m) 2.5 2 - 2 - - - - 2 - 2 2.5
                          消費電力(W) 80 210 - 120 - - - - 200 - 190 200

                          吸じんマルチサンダー PSM80Aのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました