(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー PWS620-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー PWS620-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,722円
税込単価
9,594円

【特長】・金属の研削・研磨・サビ落としに最適。・脱落防止機能付き安全保護カバー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 無負荷回転数(min-1):
    11,000
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    620
  • コード長さ(m):
    2.5
  • サイズ:
    98(H)×276(W)mm
  • スピンドル径:
    M10 x 1.5
  • 砥石取付穴径(mmφ):
    15
  • 質量(g):
    1600

型番

PWS620-100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWS620-100

1個

8,722( 9,594円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の研削・研磨・サビ落としに最適。
・脱落防止機能付き安全保護カバー。
・軽量1.6kg、細径57mmスリムボディ。
・安全・確実な2モーションスライドスイッチ。
・サイドハンドル標準付属。
・4方向ヘッド。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー PWS620-100の型番PWS620-100のページです。
型番PWS620-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダー PWS620-100

ディスクグラインダー PWS620-100

    ディスクグラインダー

    ディスクグラインダー

      ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

      ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型

        ディスクグラインダー(本体・パーツ)

        ディスクグラインダー(本体・パーツ)

          ディスクグラインダ 9535

          ディスクグラインダ 9535

            ディスクグラインダ G13SP

            ディスクグラインダ G13SP

              電子ディスクグラインダ 9533CB

              電子ディスクグラインダ 9533CB

                電子ディスクグラインダ 9535CB

                電子ディスクグラインダ 9535CB

                  電子ディスクグラインダ 9566CV

                  電子ディスクグラインダ 9566CV

                    100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

                    100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

                      ディスクグラインダ 9539B

                      ディスクグラインダ 9539B

                        ディスクグラインダ125mm 9535B

                        ディスクグラインダ125mm 9535B

                          ディスクグラインダ 9533B

                          ディスクグラインダ 9533B

                            メーカー ボッシュ CUSTOM KOBO ボッシュ TRAD マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 8,722円 5,074円 13,406円 572円 21,000円 27,725円 21,453円 26,279円 26,670円 15,596円 9,668円 17,839円 12,681円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー - ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 100 100 100 - 125 125 100 125 150 100 100 125 100
                            無負荷回転数(min-1) 11,000 10000 2800-11000 - 9000 9500 9000 9000 4000-9000 12,000 12000 9000 12000
                            電源(V) 100 AC100 AC100 - AC100 - AC100 AC100 AC100 AC100/AC200 AC100 AC100 AC100
                            消費電力(W) 620 550 720 - 720 860 1010 1010 1400 760 670 720 720

                            ディスクグラインダー PWS620-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました