(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KJ-2200 高圧洗浄機(排水管用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50002
KJ-2200 高圧洗浄機(排水管用) KJ-2200 コウアツセンジョウキ(ハイスイカンヨウ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,820円
税込単価
7,502円

高圧ホースとノズルを配管内に通して、泥、石けん、油の付着堆積物を強力に吹き飛ば...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

50002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ケーブル直径(mm)
ケーブル長(m)
種別
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
付属品
補足事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50002

1/8"&3/16"ホース オスネジ1/8"NPT メスネジ3/16"NPT
-
フレキシブルリーダー
-
-
-
-
-
-

1個

6,820( 7,502円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧ホースとノズルを配管内に通して、泥、石けん、油の付着堆積物を強力に吹き飛ばします。またホースの引き戻しにより排水管内面の付着物がかき落とされます。
【特長】
・適応管径:Φ32~150mm。(管種、管内状況により異なります)
・最大圧力15.2MPa(155kg/cm2)吐出水量毎分9.2Lの高圧水により、排水管を迅速かつ効果的に洗浄します。
・強力な噴射推力により、ジェットノズルとホースが排水管路の先へと進んでいくので作業が容易。
・KJ-2200のパルス機能を活用することにより、ホースの摩耗抵抗となる通過しにくい曲管部やトラップも簡単に通過させることが可能です。
・オプションのH-30 カートにより、本体と高圧ホースツールともに作業現場まで簡単に移動できます。
・排水管まで届きにくい場所や屋内での作業時には、本体をカートから取り外して使用できます。
・標準セットとして、FV-1 フットスイッチが付属。
・フットスイッチにより、リモート操作や屋内操作が簡単かつ安全に行えます。
・本機を屋外に配置したまま、排水管の間近で噴射動作をコントロールできます。
・3シリンダポンプは、耐腐食性の鍛造真鍮ヘッドを採用。
・新改良の6.5HPリコイル始動ガソリンエンジンは簡単に始動できます。
・ON/OFFスイッチやチョーク&スロットル制御、操作しやすいオイル充填・ディップスティックなど、多くの特長を備えています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KJ-2200 高圧洗浄機(排水管用)の型番50002のページです。
型番50002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KJ-2200 高圧洗浄機(排水管用)

KJ-2200 高圧洗浄機(排水管用)

    排水管清掃機 K-3800

    排水管清掃機 K-3800

      排水管清掃機 K-400

      排水管清掃機 K-400

        排水管清掃機 K-6200

        排水管清掃機 K-6200

          分岐ソケット セラミックバルブ

          分岐ソケット セラミックバルブ

            カクダイ フート弁

            カクダイ フート弁

              メーカー リジッド リジッド リジッド リジッド 三栄水栓製作所 カクダイ
              通常価格 4,690円 1,480円 6,320円 6,093円 10,235円 8,800円
              通常出荷日 10日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   2日目  
              商品タイプ その他 その他 その他 その他 - -

              KJ-2200 高圧洗浄機(排水管用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              47542
              50007
              64772
              64777
              64787
              64792
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ケーブル直径
              (mm)
              ケーブル長
              (m)
              種別 長さ
              (mm)

              (mm)
              高さ
              (mm)
              質量
              (kg)
              付属品 補足事項

              4,690円

              ( 5,159円 )
              1個 あり

              10日目

              --ノズルクリーニングツール------

              8,358円

              ( 9,194円 )
              1個 あり

              10日目

              1/4"&3/8"ホース オスネジ1/8"NPT メスネジ3/16"NPT-フレキシブルリーダー------

              9,209円

              ( 10,130円 )
              1個 あり

              10日目

              1/8"-推進用ノズル-----さまざまな用途にご利用いただける汎用ノズル。噴射によるノズルの推進力を高めるため、3カ所に逆向きの推進穴を設けています。

              9,209円

              ( 10,130円 )
              1個 あり

              10日目

              1/8"-貫通用ノズル-----固い氷や泥の詰まりを強力噴射により破壊させるため、前向きの噴射穴を設定。また3カ所の逆向き推進穴によって推進力を高めています。

              9,606円

              ( 10,567円 )
              1個 あり

              10日目

              1/4"-推進用ノズル-----さまざまな用途にご利用いただける汎用ノズル。噴射によるノズルの推進力を高めるため、3カ所に逆向きの推進穴を設けています。

              9,600円

              ( 10,560円 )
              1個 あり

              10日目

              1/4"-貫通用ノズル-----固い氷や泥の詰まりを強力噴射により破壊させるため、前向きの噴射穴を設定。また3カ所の逆向き推進穴によって推進力を高めています。

              排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました