(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドペースト(水溶性)

ダイヤモンドペースト(水溶性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,080円
税込単価
8,888円

【特長】・ダイヤモンド粉末をゲル状物質に均一分散したものです。・金型などの高硬...

詳細情報を確認する

型番

BSYF000005100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
粒度(ミクロン換算値)(μ)
粒度No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSYF000005100

1200
6~12
5
緑色

1個

8,080( 8,888円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド粉末をゲル状物質に均一分散したものです。
・金型などの高硬度材料の磨き加工時間の短縮と、高精度を可能にします。
・用途により複数の粒径のダイヤモンドのペーストをラインナップ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 専用ソリューション(希釈剤)で薄めて、ご使用ください。
ダイヤモンドペースト(水溶性) 製品の基本仕様・特長

カタログ

 

BSYF000005100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドペースト(水溶性)の型番BSYF000005100のページです。
型番BSYF000005100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドペースト(水溶性)

ダイヤモンドペースト(水溶性)

    ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

    ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

      ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

      ヤマグチ ダイヤモンドペースト M8

        ダイヤモンドペースト(油溶性)

        ダイヤモンドペースト(油溶性)

          ダイヤモンドペースト(油性)

          ダイヤモンドペースト(油性)

            ダイヤモンドパウダー(粉状)

            ダイヤモンドパウダー(粉状)

              3M コンパウンド つや出し用

              3M コンパウンド つや出し用

                ダイヤモンドペースト Mシリーズ

                ダイヤモンドペースト Mシリーズ

                  ダイヤモンドペースト SPシリーズ

                  ダイヤモンドペースト SPシリーズ

                    ダイヤモンドペースト 油性

                    ダイヤモンドペースト 油性

                      ダイヤモンドコンパウンド

                      ダイヤモンドコンパウンド

                        ダイヤモンドペースト用希釈液

                        ダイヤモンドペースト用希釈液

                          メーカー 東京ダイヤモンド工具製作所 大和製砥所 ヤマグチ トラスコ中山 クリストンダイヤモンド工業 ナカニシ スリーエムジャパン ノリタケ 旭ダイヤモンド工業 ミスミ ミニター 旭ダイヤモンド工業
                          通常価格 8,080円 6,219円 8,465円 3,015円 4,147円 3,200円 4,895円 6,332円 4,680円 1,870円 4,609円 2,092円
                          通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                          商品タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - 液タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - 液タイプ
                          水溶性/油性 水溶性 油性 - 油性 油性 - - 油性 油性 油性 油性 油性

                          ダイヤモンドペースト(水溶性)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました