(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソーブレード(金工用)

ジグソーブレード(金工用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【用途】金属類の切断に使用できます。【特長】最速の切断スピードと耐久性を両立し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

T-321AF-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金工用  高速切断...最速の切断スピードと耐久性を両立

型番切断材料(mm)山数
(1インチ当り)
全長
(mm)
有効長
(mm)
刃厚
(mm)
材質刃形切断
タイプ
ステンレス軟鋼坂その他
T-121GF/30.5~1.50.5~1.5-3292670.9バイメタル
T-121AF/31~31~3-2192670.9バイメタル
T-121BF/32~32.5~6-1392670.9バイメタル
T-321AF/3-1~3パイプ ~65211321060.9バイメタル
T-321BF/3-2.5~6パイプ ~65131321060.9バイメタル
 
  • 適合機種
    右記シャンク形状取付可能のハイコーキ・ボッシュ・マキタ・リョービ等のジグソー。
ジグソーブレード(金工用) 仕様2

注意・禁止事項

  • 切断能力は装着するジグソーにより変わります。
  • ジグソーブレードの色及び、デザインは予告なく変更する場合があります。

型番リスト

型番
用途
山数
全長(mm)
有効刃長(mm)
切断材料(ステンレス)(mm)
切断材料(軟鋼板)(mm)
切断材料(パイプ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-321AF-3

軟鋼板
21
132
106
-
1~3
~65

2個

2,100( 2,310円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
金属類の切断に使用できます。
【特長】
最速の切断スピードと耐久性を両立しています。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

T-321AF-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード(金工用)の型番T-321AF-3のページです。
型番T-321AF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソーブレード(金工用)

ジグソーブレード(金工用)

    ジグソー刃(木工用)

    ジグソー刃(木工用)

      ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

      ジグソーブレード(木材用) 高速切断用

        ジグソー刃(金工用)

        ジグソー刃(金工用)

          ジグソー刃(アルミ・新建材用)

          ジグソー刃(アルミ・新建材用)

            メーカー ボッシュ Panasonic ボッシュ Panasonic Panasonic
            通常価格 2,100円 1,800円 1,600円 1,800円 1,800円
            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
            材質 バイメタル - - - -
            切断タイプ 直線 - 直線 - -
            厚み(mm) 0.9 - 1.25 - -

            ジグソーブレード(金工用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました