(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M1131L
PFZ 500E専用 木材用ブレード PFZ 500Eセンヨウ モクザイヨウブレード

PFZ 500E専用 木材用ブレード M1131L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【用途】木材の切断作業に使用できます。【特長】電動のこぎりと合わせて使用できま...

詳細情報を確認する

  • 刃先材質:
    炭素工具鋼
  • 全長(mm):
    235
  • 有効刃長(mm):
    183
  • 厚み(mm):
    0.9
  • 切断能力:木材・パレット(mm):
    ~150

Loading...

M1131L の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
山数
切断能力:軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1131L

5
-

2個

1,300( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
木材の切断作業に使用できます。
【特長】
電動のこぎりと合わせて使用できます。

M1131Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PFZ 500E専用 木材用ブレードの型番M1131Lのページです。
型番M1131Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFZ 500E専用 木材用ブレード

PFZ 500E専用 木材用ブレード

    PFZ 500E専用 金属用ブレード

    PFZ 500E専用 金属用ブレード

      セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

      セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

        金属用セーバーソーブレード

        金属用セーバーソーブレード

          マスターグリットセーバーソーブレード

          マスターグリットセーバーソーブレード

            小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

            小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

              レシプロソー刃 6641681

              レシプロソー刃 6641681

                セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

                セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

                  セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                  セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                    TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                    TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                      バイメタルセーバーソー替刃

                      バイメタルセーバーソー替刃

                        メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ レノックス リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) MPS トラスコ中山 ハウスビーエム
                        通常価格 1,264円 1,300円 3,700円 1,202円 2,800円 4,800円 3,167円 5,061円 1,398円 3,787円 8,047円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目~   1日目~  
                        刃先材質 炭素工具鋼 バイメタル - - 超硬 - バイメタル バイメタル バイメタルハイス バイメタルハイス コバルトハイス鋼
                        全長(mm) 235 235 - - - - 101 - 150 - -
                        有効刃長(mm) 183 183 - - - - 75 - 130 - -
                        厚み(mm) 0.9 0.9 - - - - - - 0.9 1.3 1.3
                        切断能力:木材・パレット(mm) ~150 - - - - - - - - - -

                        PFZ 500E専用 木材用ブレードのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        M1142H
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        山数 切断能力:軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル
                        (mm)

                        1,264円

                        ( 1,390円 )
                        2個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        11~150(塩ビパイプ)

                        セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました