(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDS ジョイントチゼル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDS ジョイントチゼル

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
31,154円 28,780円
税込単価
34,269円 31,658円

SDS プラス用 打撃専用アクセサリーです。商品タイプ:関連部品刃幅(mm):...

詳細情報を確認する

型番

1608690015 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1608690015

200

1個

31,154円

28,780

( 31,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SDS プラス用 打撃専用アクセサリーです。
商品タイプ:関連部品
刃幅(mm):32

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS ジョイントチゼルの型番1608690015のページです。
型番1608690015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDS ジョイントチゼル

SDS ジョイントチゼル

    SDS‐max回転チャックアダプター

    SDS‐max回転チャックアダプター

      SDSプラス タイルチゼル

      SDSプラス タイルチゼル

        max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

        max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

          キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

          キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

            max ランマーシャンク

            max ランマーシャンク

              パーカッションコア

              パーカッションコア

                接着系アンカー用 角ドライブシャンク SDS-max

                接着系アンカー用 角ドライブシャンク SDS-max

                  電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                  電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                    ビシャン 5X5 60mmX60mm

                    ビシャン 5X5 60mmX60mm

                      ハンマービット(SDSプラスシャンク)

                      ハンマービット(SDSプラスシャンク)

                        ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター

                        ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター

                          SDS プラスビット スーパーロング

                          SDS プラスビット スーパーロング

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ トラスコ中山 ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ ロブテックス トップ工業 ボッシュ
                            通常価格 31,154円 4,620円 6,254円 8,623円 6,555円 5,300円 8,890円 4,400円 67,388円 8,812円 6,789円 3,004円 6,433円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ドリルチャック(電動工具用) 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品 - 関連部品
                            刃幅(mm) 32 - - - - - - - - - - - -

                            SDS ジョイントチゼルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました