(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円曲平行ガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

円曲平行ガイド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

ボッシュ【特長】ジクソー用の円曲平行ガイドです。【長さ(mm)】平行・円曲半径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 備考:
    円曲平行ガイド

型番

2608040289 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608040289

1個

2,500( 2,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボッシュ
【特長】
ジクソー用の円曲平行ガイドです。
【長さ(mm)】平行・円曲半径=最大180mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円曲平行ガイドの型番2608040289のページです。
型番2608040289に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円曲平行ガイド

円曲平行ガイド

    バリ止めガイド

    バリ止めガイド

      ジグソー PST800PEL

      ジグソー PST800PEL

        コンパクト・オービタルジグソー

        コンパクト・オービタルジグソー

          充電式ジグソー(14.4V)

          充電式ジグソー(14.4V)

            ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~2mm)

            ウラワミニター レシプロハンディー(ストローク0~2mm)

              ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

              ジグソー用別売部品 ダストコレクタ(集じん機接続用)

                メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ BLACK AND DECKER マキタ 浦和工業 HiKOKI(旧日立工機)
                通常価格 2,500円 1,000円 17,908円 8,836円 73,016円 68,746円 560円
                通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   4日目   6日目   4日目  
                商品タイプ 関連品 関連品 ジグソー - 充電ジグソー - 関連品
                備考 円曲平行ガイド バリ止めガイド - - - - -

                円曲平行ガイドのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました