(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリ止めガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリ止めガイド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】質量が25gのバリ止めガイドです。【用途】バッテリージクソー用として使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 備考:
    バリ止めガイド

型番

2601016096 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2601016096

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】質量が25gのバリ止めガイドです。
【用途】バッテリージクソー用として使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリ止めガイドの型番2601016096のページです。
型番2601016096に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリ止めガイド

バリ止めガイド

    円曲平行ガイド

    円曲平行ガイド

      ジグソー(オービタルあり、なし)

      ジグソー(オービタルあり、なし)

        ジグソー CJ65VF

        ジグソー CJ65VF

          メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
          通常価格 1,000円 2,500円 10,283円 18,800円
          通常出荷日 1日目   4日目   3日目   1日目  
          商品タイプ 関連品 関連品 ジグソー ジグソー
          備考 バリ止めガイド 円曲平行ガイド - -

          バリ止めガイドのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました