(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

先端近くまで切られた4本フルートです。商品タイプ:関連部品(詳細はメーカーカタ...

詳細情報を確認する

型番

S4032110 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
有効長(mm)
全長(mm)
錐径(mmφ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S4032110

50
110
3.2

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端近くまで切られた4本フルートです。
商品タイプ:関連部品
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプの型番S4032110のページです。
型番S4032110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

    SDSプラスビット S4L 5本入り

    SDSプラスビット S4L 5本入り

      ブルポイントSDS-プラス

      ブルポイントSDS-プラス

        SDSプラス タイルチゼル

        SDSプラス タイルチゼル

          ブルポイント SDS-max

          ブルポイント SDS-max

            SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

            SDS-maxシャンクハンマードリルオプション SDSブルポイント

              キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

              キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

                ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                ハンマドリル(六角シャンク)HR3811

                  max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                  max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)

                    SDS ジョイントチゼル

                    SDS ジョイントチゼル

                      メーカー ボッシュ ボッシュ ミヤナガ ボッシュ ボッシュ ボッシュ トラスコ中山 マキタ ボッシュ ボッシュ
                      通常価格 1,500円 6,700円 3,037円 6,254円 3,900円 2,130円 6,555円 76,495円 8,623円 31,154円
                      通常出荷日 5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ドリルチャック(電動工具用) 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品
                      シャンク形状 SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク - SDSプラスシャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク -

                      SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました