(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDS-maxビット Speed X(有効長400mm/1200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDS-maxビット Speed X(有効長400mm/1200mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,695円 ~ 43,486円  特別価格 
税込価格
17,265円 ~ 47,835円  特別価格 

ボッシュ SDS-maxビット Speed X【特長】・切粉の排出に優れた2本...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
有効長(mm)
全長(mm)
錐径(mmφ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
1340
16

1個

19,661( 21,627円 )

1日目

1200
1340
18

1個

20,455( 22,501円 )

1日目

1200
1320
20

1個

20,581( 22,639円 )

1日目

  • 注文停止中
1200
1320
22

1個

24,156( 26,572円 )

-

1200
1320
25

1個

33,221円

30,746

( 33,821円 )

1日目

1200
1320
28

1個

32,802円

30,404

( 33,444円 )

1日目

1200
1320
32

1個

43,486円

37,397

( 41,137円 )

1日目

400
520
35

1個

15,695( 17,265円 )

1日目

400
520
38

1個

17,283( 19,011円 )

1日目

400
520
40

1個

20,455( 22,501円 )

1日目

400
520
45

1個

26,007( 28,608円 )

6日目

400
520
52

1個

34,806円

32,240

( 35,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボッシュ SDS-maxビット Speed X
【特長】・切粉の排出に優れた2本フルートです。
【シャンク形状】SDS-maxシャンク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDS-maxビット Speed X(有効長400mm/1200mm)

SDS-maxビット Speed X(有効長400mm/1200mm)

    SDS‐max回転チャックアダプター

    SDS‐max回転チャックアダプター

      超硬ドリル

      超硬ドリル

        SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

        SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート) ショットタイプ・ロングタイプ

          センターピン

          センターピン

            35ミリハンマドリル HR3530

            35ミリハンマドリル HR3530

              SDS プラス アングルヘッド

              SDS プラス アングルヘッド

                メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ
                通常価格 15,695円 4,620円 2,700円 1,500円 3,000円 64,903円 39,603円
                通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   5日目   3日目   3日目   1日目  
                商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル
                シャンク形状 SDS-maxシャンク - SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク -

                SDS-maxビット Speed X(有効長400mm/1200mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました