(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソー PST800PEL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジグソー PST800PEL

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
17,908円
税込単価
19,699円

【特長】・工具不要のSDSシステム。・オービタル機構。・ブロワ機構。・低振動カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    5
  • 切断能力:アルミ(mm):
    12
  • 切断能力:木材(mm):
    80
  • 電源:
    100V(50-60Hz)
  • ストローク数(min-1):
    500~3000
  • 消費電力(W):
    530
  • 質量(g):
    1900
  • ストローク幅(mm):
    20
  • 傾斜切断角度(°):
    左右0~45
  • 振動3軸合成値木工切断(m/s2):
    11
  • 振動3軸合成値軟鋼板切断(m/s2):
    7
  • 付属品:
    ブレード:T-144D 1本

型番

PST800PEL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PST800PEL

1個

17,908( 19,699円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要のSDSシステム。
・オービタル機構。
・ブロワ機構。
・低振動カウンターバランス機構。
・切断線ガイド標準装備。
・電子無段変速スイッチ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー PST800PELの型番PST800PELのページです。
型番PST800PELに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソー PST800PEL

ジグソー PST800PEL

    ジグソー GST90BE/N

    ジグソー GST90BE/N

      電子ジグソー 無段変速タイプ

      電子ジグソー 無段変速タイプ

        ジグソー CJ65VF

        ジグソー CJ65VF

          ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

          ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

            ジグソー(オービタルあり、なし)

            ジグソー(オービタルあり、なし)

              電子ジグソー CJ110MV

              電子ジグソー CJ110MV

                充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                  Panasonic 充電ジグソー

                  Panasonic 充電ジグソー

                    オービタルジグソー

                    オービタルジグソー

                      ジグソー JV0600K

                      ジグソー JV0600K

                        充電式ジグソー(14.4V)

                        充電式ジグソー(14.4V)

                          充電式ジグソー JV100DW

                          充電式ジグソー JV100DW

                            メーカー ボッシュ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ Panasonic EARTH MAN マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 17,908円 28,050円 51,000円 18,800円 30,416円 10,283円 45,000円 15,400円 50,326円 7,808円 16,132円 73,016円 20,047円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            商品タイプ ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー 充電ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー 充電ジグソー
                            切断能力:軟鋼板(mm) 5 10 10 6 10 6 10 2 6 - 10 10 2
                            切断能力:アルミ(mm) 12 20 - - 20 - - 4 - - 20 - 4
                            切断能力:木材(mm) 80 90 135 65 135 65 110 65 65 - 90 135 65
                            電源 100V(50-60Hz) 100 - - 単相100 単相100 - 直流10.8 - - 単相100 - 直流10.8

                            ジグソー PST800PELのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アルミ板切り出し
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/20
                            5mmアルミ板の切り出しに使用。
                            アルミ程度ならパワーに問題なし。
                            ブロワー機能が付いているがアルミの切粉にはあまり効果が無かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました