(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

振動ドリル PSB450RE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

振動ドリル PSB450RE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,447円
税込単価
10,392円

【特長】・振動ドリル・ワンタッチで電気ドリルに切替可・DIY入門用に最適・電子...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気振動ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~2600
  • 電源(V):
    100(50-60Hz)
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    8
  • 消費電力(W):
    450
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    20
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 穴あけ能力:コンクリート(mmφ):
    10
  • 質量(g):
    1500
  • 打撃数(回/分):
    0~41600
  • サイズ(mm):
    H185×W292
  • チャック把握範囲(mmφ):
    1~10
  • 電子無段変速:
  • 正転・逆転機構:

型番

PSB450RE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 二重絶縁
  • 吸じんシステム取付可能機種
 

■仕様

寸法(H)185×(W)292mm
能力コンクリート:φ10(直径10mm)
鉄工:φ8(直径8mm)
木工:φ20(直径20mm)
電源100V(50-60Hz)
消費電力450W
回転数0~2,600min-1(回転/分)
打撃数0~41,600min-1(回/分)
チャック把握範囲φ1~10(直径1~10mm)
質量1.5kg
コード2.5m
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSB450RE

1個

9,447( 10,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動ドリル
・ワンタッチで電気ドリルに切替可
・DIY入門用に最適
・電子無段変速スイッチ
・正転・逆転機構

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動ドリル PSB450REの型番PSB450REのページです。
型番PSB450REに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

振動ドリル PSB450RE

振動ドリル PSB450RE

    2スピードドリル

    2スピードドリル

      無段変速ドリル 6408

      無段変速ドリル 6408

        ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

        ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

          ダイヤコアドリル DM122

          ダイヤコアドリル DM122

            電気ドリル M609

            電気ドリル M609

              キーレス振動ドリル

              キーレス振動ドリル

                震動ドリル HP1640FK

                震動ドリル HP1640FK

                  振動ドリル GSB10RE/N

                  振動ドリル GSB10RE/N

                    無段変速ドリル 6412

                    無段変速ドリル 6412

                      振動ドリル GSB16REN3

                      振動ドリル GSB16REN3

                        携帯式磁気応用穴あけ機 アトラマスター(R)

                        携帯式磁気応用穴あけ機 アトラマスター(R)

                          電気ドリル DW30YA

                          電気ドリル DW30YA

                            メーカー ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ 日東工器 HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 9,447円 25,670円 16,194円 3,500円 130,910円 7,719円 54,355円 25,040円 19,266円 11,078円 27,602円 110,657円 25,441円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~2600 高速0~2900・低速0~1200 0~2500 - 950 0~2500 0~900/3000 0~2800 0~2600 0~3000 0~3250 1700 1200
                            電源(V) 100(50-60Hz) 単相100 単相100 - 単相100 単相100 100 単相100 100 単相100 100(50-60Hz) AC100V 50/60Hz 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 8 高速8/低速13 10 - 最大:160、標準:120 10 13 13 8 10 13 φ10 13
                            消費電力(W) 450 720 530 - 1330 350 920 680 500 450 750 390 860

                            振動ドリル PSB450REのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました