(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマードリル PBH2100RE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマードリル PBH2100RE

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
31,021円 21,451円
税込単価
34,123円 23,596円

【特長】・細径のコンクリート穴あけに最適。・ハイパワー550W。・打撃能力15...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 消費電力(W):
    550
  • 回転数(回転/分):
    (正転):0~2300/(逆転):0~1240
  • コード長(m):
    2.5
  • 能力(コンクリート)(mmφ):
    20
  • 能力(鉄工)(mmφ):
    13(SDS回転チャックセット使用)
  • 能力(木工)(mmφ):
    30(SDS回転チャックセット使用)
  • 電源(V):
    100(50-60Hz)
  • 質量(g):
    2200(バッテリー含)
  • 打撃数(回/分):
    0~5800
  • 振動3軸合成値ハンマードリル(m/s2):
    11
  • 振動3軸合成値破つり(m/s2):
    9
  • サイズ(mm):
    H221×W319
  • 付属品:
    キャリングケース付(プラスチック製)
  • 電子無段変速:
  • 正転・逆転機構:

型番

PBH2100RE 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBH2100RE

1個

31,021円

21,451

( 23,596円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径のコンクリート穴あけに最適。
・ハイパワー550W。
・打撃能力15%アップ。
・軽破つりモード(バリオロック機構)。
・電子無段変速スイッチ。
・正転・逆転機構。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンマードリル PBH2100REの型番PBH2100REのページです。
型番PBH2100REに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマードリル PBH2100RE

ハンマードリル PBH2100RE

    電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

    電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C

      ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

      ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

        ハンマー用コアビット

        ハンマー用コアビット

          電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

          電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

            ハンマドリル HR4030C

            ハンマドリル HR4030C

              ハンマー用コアビット600W

              ハンマー用コアビット600W

                24ミリ充電式ハンマドリルHR244D

                24ミリ充電式ハンマドリルHR244D

                  電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                  電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                    40ミリハンマドリル

                    40ミリハンマドリル

                      35ミリハンマドリル HR3530

                      35ミリハンマドリル HR3530

                        メーカー ボッシュ マキタ マキタ ミヤナガ マキタ マキタ ミヤナガ マキタ マキタ マキタ マキタ
                        通常価格 31,021円 48,879円 55,719円 4,324円 109,672円 68,522円 2,454円 34,346円 97,903円 61,008円 64,903円
                        通常出荷日 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                        商品タイプ 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 関連部品 充電ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル
                        シャンク形状 SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク - SDS-maxシャンク 六角軸シャンク - SDSプラスシャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク
                        消費電力(W) 550 1100 1050 - 1430 1100 - - 1430 1050 1050
                        回転数(回転/分) (正転):0~2300/(逆転):0~1240 - - - - - - - - - -
                        コード長(m) 2.5 - - - - - - - - - -

                        ハンマードリル PBH2100REのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました