(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,642円
税込単価
39,206円

【特長】・リチウムイオン10.8Vバッテリー2.0Ah2個付・バッテリーを守る...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    115
  • 電圧(V):
    DC10.8
  • 差し込み角(mm):
    9.5
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 充電時間(min):
    約23(空→70%ターボ充電)/約45(空→フル充電)
  • 付属品:
  • 能力:普通ボルト(M):
    M4~M12
  • 能力:高力ボルト(M):
    M4~M10
  • 回転数(回転/分):
    0~1200/2600
  • 打撃数(回/分):
    0~2700/3100
  • 質量(g):
    900(バッテリー含)
  • サイズ(mm):
    H179×W137
  • 付属品内容:
    キャリングケース付(プラスチック製)/ケース・バッテリー2個・充電器付
  • バッテリー容量(Ah):
    2

型番

GDS10.8V-EC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS10.8V-EC

10

1個

35,642( 39,206円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン10.8Vバッテリー2.0Ah2個付
・バッテリーを守るECP機能搭載
・高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用
・2段階パワーコントロール
・3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
・3つのLEDで電池残量を表示

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 能力:普通ボルト M4~M12
  • 能力:高力ボルト M4~M10
  • 定格電圧:DC10.8V(充電式専用バッテリー)
  • 回転数:0~1,200/2,600min-1(回転/分)
  • 打撃数:0~2,700/3,100min-1(回/分)
  • 最大トルク:24N・m/115N・m
  • 角ドライブ寸法:9.5mm
  • 質量:0.9kg(バッテリー含)
  • 振動3軸合成値 ネジ締め:10.3m/s2
  • 充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)
  • 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

カタログ

 

GDS10.8V-ECで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-ECの型番GDS10.8V-ECのページです。
型番GDS10.8V-ECに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

    18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

    18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック

      EZ7552 インパクトレンチ 18V

      EZ7552 インパクトレンチ 18V

        SI 電池パック

        SI 電池パック

          充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

          充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

            充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック

            充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック

              メーカー ボッシュ ボッシュ Panasonic 信濃機販 マキタ 空研
              通常価格 35,642円 9,959円 24,870円 18,661円 267,233円 21,786円
              通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 充電インパクトレンチ 関連部品 - - 充電インパクトレンチ 関連部品
              最大締付トルク(N・m) 115 - - - 804 -
              電圧(V) DC10.8 18 - - 36 18
              差し込み角(mm) 9.5 - - - - -
              切替有無(トルク・回転数・打撃数) - - - -

              バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-ECのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました