(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,471円
税込単価
24,718円

【ブランド】ボッシュ【特長】・バッテリーを守るECP機能搭載・高効率のECモー...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC10.8
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 最大トルク(N・m):
    110
  • 充電式:
  • 質量(g):
    900(バッテリー含)
  • 回転数(回転/分):
    0~1200/2600
  • 充電時間(分):
    約45
  • 能力:普通ボルト:
    M4~M12
  • 能力:高力ボルト:
    M4~M10
  • 振動3軸合成値ネジ締め(m/s2):
    10.3

型番

GDR10.8V-ECH 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

能力普通ボルト:M4~M12
高力ボルト:M4~M10
定格電圧DC10.8V(充電式専用バッテリー)
回転数0~1,200/2,600min-1(回転/分)
打撃数0~2,700/3,100min-1(回/分)
最大トルク24N・m/110N・m
質量0.9kg(バッテリー含)
振動3軸合成値
ネジ締め
10.3m/s2
充電時間約35分(空→70%ターボ充電)
約45分(空→フル充電)
サイズ(mm)(H)179×(W)139

※振動3軸合成値はEN60745-2に準拠

  • リチウムイオンバッテリー
  • 電子無段変速
  • 正転・逆転機構
  • キャリングケース(プラスチック製)・2.0Ahバッテリー2個・充電器付
※先端工具別売
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDR10.8V-ECH

1個

22,471( 24,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】ボッシュ
【特長】
・バッテリーを守るECP機能搭載
・高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用
・2段階パワーコントロール
・3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
・3つのLEDで電池残量を表示

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)の型番GDR10.8V-ECHのページです。
型番GDR10.8V-ECHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

    バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

    バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

      充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

      充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

        AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

        AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

          充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

          充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

            充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

            充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

              充電スティックインパクトドライバー 7.2V

              充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                  充電式4モードインパクトドライバTP131D

                  充電式4モードインパクトドライバTP131D

                    メーカー ボッシュ ボッシュ Panasonic BLACK AND DECKER KTC(京都機械工具) Panasonic Panasonic マキタ マキタ
                    通常価格 22,471円 34,965円 7,196円 7,569円 31,982円 15,596円 15,073円 68,405円 26,914円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    電圧(V) DC10.8 DC10.8 - - - - 7.2 14.4 14.4
                    販売セット内容 本体のみ 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - 本体のみ - - - -
                    最大トルク(N・m) 110 110 - - 110 - 25 40 145
                    充電式 - - -
                    質量(g) 900(バッテリー含) 900(バッテリー含) - - 1100 - - - 1600(バッテリ含む)

                    充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました