(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC (レビュー)

通常価格(税別)
34,965円
税込価格
38,462円
通常出荷日
1日目
【特長】
・リチウムイオン10.8Vバッテリー2.0Ah2個付
・バッテリーを守るECP機能搭載
・高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用
・2段階パワーコントロール
・3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
・3つのLEDで電池残量を表示

バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    建具取付作業に
    評価 5.0満足度:5.02019/07/31
    建具取付の作業に使用しています。小さくて取り回しが良く、パワーもあり、素晴らしいの一言です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

    充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

    充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

      充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

      充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

        充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

        充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

          充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

          充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
            通常価格 34,965円 22,471円 15,600円 24,133円 62,643円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
            電圧(V) DC10.8 DC10.8 10.8 - 14.4
            販売セット内容 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体のみ 本体のみ 本体のみ 付属品はメーカーカタログ参照
            最大トルク(N・m) 110 110 105 - 172
            充電式
            質量(g) 900(バッテリー含) 900(バッテリー含) 960 - 1.4

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。