(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDヘッドライト LWH-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDヘッドライト LWH-50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円

高輝度で長持ちするヘッドライト。【特長】・ライトの角度を上下に調節することがで...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    50
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    単3
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 点灯時間(h):
    10
  • 電源詳細:
    単3乾電池×1本(別売)
  • JANコード:
    4967576286749
  • 照射距離(m):
    75
  • 質量(g):
    65
  • 保護等級:
    IPX4
  • 内容量:
    1個

Loading...

LEDヘッドライト 50lm LWH-50の仕様

LEDヘッドライト LWH-50:関連画像

LWH-50の外観

  • 全光束(明るさ):50lm
  • 本体重量:約65g
  • 点灯時間:10時間
  • 照射距離:75m
  • 防水性能:IPX4
  • 使用電池:単三乾電池×1本(別売り)
LEDヘッドライト LWH-50:関連画像

長距離照射75m

LEDヘッドライト LWH-50:関連画像

防水規格IPX4

開発秘話

 

LEDに切り替えると暗くなるのではという不安がありました。
従来の照明より明るくし、作業しやすい環境をつくることをコンセプトに開発しました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LWH-50

LWH-50

1個

1個

1,298( 1,428円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度で長持ちするヘッドライト。
【特長】
・ライトの角度を上下に調節することができる。
・多方面からの水の飛沫に対して影響を受けないIPX4の防水性能。
【用途】
・建築現場、塗装・内装業など屋外作業現場に。
・停電や災害時の照明に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト LWH-50の型番LWH-50のページです。
型番LWH-50に関する仕様情報を記載しております。

LEDヘッドライト LWH-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 使用する電池の種類は何ですか?
A
単三電池です。

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました