(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,309円 ~ 3,842円
税込価格
1,440円 ~ 4,226円

高輝度で長持ちのズーム機能付きハンディライト。【特長】・環境に有害な水銀を含ま...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

LEDハンディライト ズーム機能付きの外観・仕様

LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き:関連画像

LWK-100Z

  • 商品サイズ:直径約2.4×高さ約9.6cm
  • 本体重量:約45g
  • 明るさ:100lm
  • 照射距離:70m
  • 点灯時間:3時間
  • 主要材質:アルミニウム
  • 使用電池:単3乾電池×1本(別売り)
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き:関連画像

LWK-200Z

  • 商品サイズ:直径約2.9×高さ約16cm
  • 本体重量:約100g
  • 明るさ:200lm
  • 照射距離:110m
  • 点灯時間:7時間
  • 主要材質:アルミニウム
  • 使用電池:単3乾電池×2本(別売り)
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き:関連画像

LWK-500Z

  • 商品サイズ:直径約4.5×高さ約17.9cm
  • 本体重量:約255g
  • 明るさ:500lm
  • 照射距離:315m
  • 点灯時間:9時間
  • 主要材質:アルミニウム
  • 使用電池:単3乾電池×6本(別売り)
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き:関連画像

LWK-1300Z

  • 商品サイズ:直径約4.5×高さ約17cm
  • 本体重量:約255g
  • 明るさ:1,300lm
  • 照射距離:280m
  • 点灯時間:5時間
  • 主要材質:アルミニウム
  • 使用電池:単3乾電池×6本(別売り)

LEDハンディライト ズーム機能付きの特長

  • 防水規格IPX4:多方面からの水の飛沫に対して影響を受けない。
  • 2段階調光機能:手元スイッチで、明るさON/OFF切り替え可能。(LWK-100Zを除く)

用途に合わせて照射範囲を切替

ヘッドの部分を左右に回すだけで、スポット配光・ワイド配光を切り替えられる。

LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き:関連画像

スポット配光

LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き:関連画像

ワイド配光

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
明るさ(lm)
サイズ
照射距離(m)
JANコード
電源詳細
仕様
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
100
φ約2.4×高さ約9.6cm
70
4967576286701
単3乾電池×1本(別売)
落下耐久:約1m
45
1個

1個

1,309( 1,440円 )

9日目

5
1300
φ約4.5×高さ約17.0cm
280
4967576286732
単3乾電池×6本(別売)
-
255
1個

1個

3,842( 4,226円 )

7日目

7
200
φ約2.9×高さ約16.0cm
110
4967576286718
単3乾電池×2本(別売)
落下耐久:約1m
100
1個

5個

2,262( 2,488円 )

1日目

9
500
φ約4.5×高さ約17.9cm
315
4967576286725
単3乾電池×6本(別売)
落下耐久:約1m
255
1個

1個

2,503( 2,753円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度で長持ちのズーム機能付きハンディライト。
【特長】
・環境に有害な水銀を含まない。
・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯する。
・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できる。
・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはない。
・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気にならない。
・広い範囲を明るく照らす簡単設置タイプのワークライト。
・クリップやストラップで固定するので、簡単に取り付けられます。建設現場での夜間・屋内作業や、工場・イベント・お祭りなどのシーンに適した作業用照明です。
【用途】
・検品作業や警備等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付きのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
試験治具の液体等漏れ確認で
評価 5.0満足度:5.02019/07/25
サイズは小さいのにパワフルな発光。
当社の様に、手元の確認をする場合は十分過ぎる明るさ。
照明の範囲も絞ったり、広角にできたりと便利。
電池も単三1本と省エネで、本体も小さく軽量。
お勧めできる一品。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械の奥まった部分の照明
評価 4.0満足度:4.02019/11/20
20~30cmの距離だと、明るすぎるぐらいだが、1m位離れたところの照明にはちょうど良い明るさだ。照明のスポットを変えることができるので重宝しています。ちなみに マグネットスタンドに取り付けて使用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械の組み立て時の照明
評価 5.0満足度:5.02019/04/30
機械を組み立てる時、奥のほうが暗くなるので
そんな時明るくするための照明が必要になります。
このライトは明るさの範囲が2段階あり、広範囲と
スポットライトに使えるので良いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

装置の点検用
評価 4.0満足度:4.02018/11/09
200ルーメン以上で単3電池使用でなおかつ価格が手ごろなのは最近少ない。充電式が多いが、出先で使う場合もあるので、どこでも容易に電池は見つからないといけない。そういうのは今少ない。さすがアイリスオーヤマは分かっている。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

装置内部の監視
評価 4.0満足度:4.02018/09/20
1300 lmを購入しました。非常に明るく装置内部の確認・監視に役立っています。連続点灯時間に少々物足りなさを感じますが、バッテリー内蔵式との価格差を考えると満足しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました