キャスターバックのため、持ち運びが楽な工具セット。【特長】・雨天にも安心なレイ...
Loading...
キャスターバックのため、持ち運びが楽な工具セット。
【特長】
・雨天にも安心なレインカバー付。
・キャスターバッグ、工具差し、ショルダーベルト、レインカバー付。
・重量5.8kg。
【用途】
・出張メンテナンスなど、荷物の持ち運びが多い方に最適。
工具セットの外観
工具差し裏面
キャスター付きバッグ
雨天にも安心なレインカバー付
精密ドライバー (+)No.0 | D-20-11 |
---|---|
精密ドライバー (+)No.1 | D-20-12 |
精密ドライバー (-)1.2 | D-20-14 |
精密ドライバー (-)1.8 | D-20-15 |
精密ドライバー (-)2.3 | D-20-16 |
精密ドライバー (-)3.0 | D-20-17 |
差替ドライバー (+)No.00/(-)2.5 | D-52 |
差替ドライバー (+)No.1/(-)4.0 | D-54 |
プラスドライバー (+)No.0 | D-540-100 |
プラスドライバー (+)No.2 | D-555-100 |
マイナスドライバー (-)5.5 | D-655-100 |
ナットドライバー(対辺5.5mm) | D-840-5.5 |
ナットドライバー(対辺7mm) | D-840-7 |
コテ台 | H-11 |
キャップ付ハンダゴテ | H-270-230 |
ハンダ | H-700 |
ニッパー | N-9-150 |
ヘビースニップ | N-838 |
ハンダ吸取線 | No.3738 |
ラジオペンチ | P-15-150 |
---|---|
ペンチ | P-43-175 |
ピンセット | P-880 |
六角レンチ 0.71mm | W-99 |
六角レンチ 0.89mm | |
六角レンチ 1.27mm | |
六角レンチ 1.5mm | |
六角レンチ 1.6mm | |
六角レンチ 2.0mm | |
六角レンチ 2.5mm | |
六角レンチ 3.0mm | |
六角レンチ 4.0mm | |
モンキーレンチ | W-230-150 |
コンベックスルール | Z-341 |
ネジプライヤー | - |
カッターナイフ | - |
作業手袋 | - |
キャスター 2個入 | - |
この商品に近い類似品がありませんでした。
S-201-230で型番確定
工具セット S-201-230の型番S-201-230のページです。
型番S-201-230に関する仕様情報を記載しております。